Zwenk­voe­ten beschermd tegen glijden

EH 22590.

Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.

De plastic afdekking op het bevestigingskussen voorkomt uitglijden.

Uw selectie resulteerde in 57 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1006
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 19 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1008
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 40 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1010
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
  • Gewicht: 80 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1012
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 35 kN
  • Gewicht: 126 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1016
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 45 kN
  • Gewicht: 241 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1020
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 55 kN
  • Gewicht: 480 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1024
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
  • Gewicht: 554 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1206
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1208
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 14 kN
  • Gewicht: 36 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1210
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Gewicht: 74 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1212
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 28 kN
  • Gewicht: 123 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1216
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 36 kN
  • Gewicht: 241 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1220
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 44 kN
  • Gewicht: 500 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1224
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 52 kN
  • Gewicht: 517 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1106
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 4 kN
  • Gewicht: 7,8 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1108
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 7 kN
  • Gewicht: 17 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1110
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 34 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1112
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 57 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1116
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
  • Gewicht: 96 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1120
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22 kN
  • Gewicht: 190 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.1124
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Gewicht: 240 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22590.1410
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 32 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
22590.1422
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 69 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
22590.1438
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
  • Gewicht: 139 g
show article view
Zwenkvoeten

Materiaal

Kogelelement

  • automatenstaal, inductief gehard, gezwart
  • RVS 1.4305

Rubberen dop

  • rubber, zwart

Schijf

  • temperstaal, veredeld, gezwart
  • RVS 1.4305
  • thermoplast (POM), wit

Kogelelement met stift

  • temperstaal, gezwart
  • RVS 1.4305

Borgmoer

  • staal, gezwart, ISO 4032
  • staal, gezwart, DIN 934
  • RVS A2 ISO 4032
  • RVS A2, DIN 934

Opmerkingen

Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22590. Zwenkvoeten – beschermd tegen glijden
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."