Zwenk­schroe­ven

EH 22591.

Als stelvoet en drukstuk toepasbaar.

Compact ontwerp voor eenvoudig liften middels afgevlakte gedeelte en/of binnenzeskant.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ±0,5 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Artikelnummer:
22591.0006
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Staal
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Gewicht: 10 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Artikelnummer:
22591.0008
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Staal
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
  • Gewicht: 24 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikelnummer:
22591.0010
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Staal
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 35 kN
  • Gewicht: 87 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikelnummer:
22591.0012
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Staal
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 35 kN
  • Gewicht: 82 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, veredeld, gezwart
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Artikelnummer:
22591.0016
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Staal
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 45 kN
  • Gewicht: 173 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
M6
l1 ±0,5 [mm]:
21,2 mm
Artikelnummer:
22591.0206
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M12
  • d2: M6
  • l1 ±0,5: 21,2 mm
  • l2: 16 mm
  • l3 min.: 5 mm
  • SW1: 6 mm
  • SW2: 9 mm
  • SW3: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Gewicht: 10 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
M8
l1 ±0,5 [mm]:
26,5 mm
Artikelnummer:
22591.0208
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M16
  • d2: M8
  • l1 ±0,5: 26,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3 min.: 7 mm
  • SW1: 8 mm
  • SW2: 12 mm
  • SW3: 14 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 14 kN
  • Gewicht: 24 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M10
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikelnummer:
22591.0210
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M24
  • d2: M10
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 9 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 28 kN
  • Gewicht: 87 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M24
d2 [mm]:
M12
l1 ±0,5 [mm]:
39,9 mm
Artikelnummer:
22591.0212
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M24
  • d2: M12
  • l1 ±0,5: 39,9 mm
  • l2: 30 mm
  • l3 min.: 11 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 19 mm
  • SW3: 20 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 28 kN
  • Gewicht: 82 g
show article view
Zwenkschroef
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M30 x 2 mm
d2 [mm]:
M16
l1 ±0,5 [mm]:
47,4 mm
Artikelnummer:
22591.0216
CAD
Documenten
Zwenkschroef
  • Roestvast staal
  • d1: M30 x 2 mm
  • d2: M16
  • l1 ±0,5: 47,4 mm
  • l2: 36 mm
  • l3 min.: 13,5 mm
  • SW1: 12 mm
  • SW2: 24 mm
  • SW3: 27 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 36 kN
  • Gewicht: 173 g
show article view
Zwenkschroef

Materiaal

Huls

  • temperstaal, veredeld, gezwart
  • RVS 1.4305

Kogelelement

  • temperstaal, veredeld, gezwart
  • RVS 1.4305

Opmerkingen

De zwenkvoeten mogen alleen op statische belasting worden belast.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22591. Zwenkschroeven
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.