Zwenk­voe­ten

EH 22590.

Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.

Uw selectie resulteerde in 57 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0006
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0008
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 33 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0010
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0012
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 35 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 112 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0016
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 45 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 254 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0020
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 55 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 451 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0024
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, temperstaal
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 65 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 498 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0206
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 15 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0208
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 14 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 33 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0210
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 67 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0212
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 28 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 113 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0216
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 36 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 256 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0220
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 44 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 452 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0224
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement – Afbeelding 1, Roestvast staal
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 52 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 504 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0106
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 4 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 6,1 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0108
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 7 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 13 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0110
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0112
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 6 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 40 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0116
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M16
  • d2: 50 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 7 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 75 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0120
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M20
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 8 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 22 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 150 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
thermoplast (POM), wit
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
Artikelnummer:
22590.0124
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf uit thermoplast, kogelelement van RVS – Afbeelding 1, thermoplast 
  • d1: M24
  • d2: 60 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 9,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 25 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Gewicht: 184 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
Artikelnummer:
22590.0410
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M6
  • d2: 20 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 2,5 mm
  • l2: 57 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 10 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 29 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Artikelnummer:
22590.0422
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M8
  • d2: 25 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 4 mm
  • l2: 76 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 18 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 66 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
temperstaal, gezwart
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
Artikelnummer:
22590.0438
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind – Afbeelding 2, temperstaal
  • d1: M10
  • d2: 32 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 5 mm
  • l2: 95,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 20 kN
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 133 g
show article view
Zwenkvoeten

Materiaal

Kogelelement

  • temperstaal, veredeld, gezwart
  • RVS 1.4305

Schijf

  • temperstaal, gezwart
  • RVS 1.4305
  • thermoplast (POM), wit

Kogelelement met stift

  • temperstaal, veredeld, gezwart
  • RVS 1.4305

Borgmoer

  • staal, gezwart, ISO 4032
  • staal, gezwart, DIN 934
  • RVS A2 ISO 4032
  • RVS A2, DIN 934

Opmerkingen

Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22590. Zwenkvoeten
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."