Zwenk­voe­ten met bevestigingsboringen

EH 22590.

Montage-pads kunnen worden gebruikt als voet- of stootkussen. Niet parallelle lageroppervlakken tot 15 ° kunnen worden gecompenseerd.

Met twee bevestigingsboringen in de plaat.

Uw selectie resulteerde in 19 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
schijf en kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22590.0706
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement van RVS – Afbeelding 1
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 6,5 mm
  • t: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Gewicht: 79 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22590.0708
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement van RVS – Afbeelding 1
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 8,5 mm
  • t: 7 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 14 kN
  • Gewicht: 131 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
16 kN
Artikelnummer:
22590.0710
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement van RVS – Afbeelding 1
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 9 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Gewicht: 251 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
28 kN
Artikelnummer:
22590.0712
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement van RVS – Afbeelding 1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 28 kN
  • Gewicht: 324 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22590.0716
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement van RVS – Afbeelding 1
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 13,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 36 kN
  • Gewicht: 492 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
44 kN
Artikelnummer:
22590.0720
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement van RVS – Afbeelding 1
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 16,5 mm
  • t: 17 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 44 kN
  • Gewicht: 784 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement van RVS
Af­beel­ding:
1
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
52 kN
Artikelnummer:
22590.0724
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement van RVS – Afbeelding 1
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 20,5 mm
  • t: 19 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 52 kN
  • Gewicht: 1392 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
8 kN
Artikelnummer:
22590.0810
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • l2: 57 mm
  • h2: 6,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 8 kN
  • Gewicht: 93 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
14 kN
Artikelnummer:
22590.0822
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • l2: 76 mm
  • h2: 8,5 mm
  • SW: 13 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 14 kN
  • Gewicht: 163 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
16 kN
Artikelnummer:
22590.0838
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 95,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Gewicht: 316 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
16 kN
Artikelnummer:
22590.0842
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 16 kN
  • Gewicht: 340 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
28 kN
Artikelnummer:
22590.0852
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 94,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 28 kN
  • Gewicht: 481 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
28 kN
Artikelnummer:
22590.0856
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 144,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • SW: 19 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 28 kN
  • Gewicht: 510 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22590.0868
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 36 kN
  • Gewicht: 617 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
36 kN
Artikelnummer:
22590.0872
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 194 mm
  • h2: 13,5 mm
  • SW: 24 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 36 kN
  • Gewicht: 905 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
44 kN
Artikelnummer:
22590.0882
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 92,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 44 kN
  • Gewicht: 1125 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
44 kN
Artikelnummer:
22590.0888
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 192,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • SW: 30 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 44 kN
  • Gewicht: 1408 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
52 kN
Artikelnummer:
22590.0895
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 91 mm
  • h2: 20,5 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 52 kN
  • Gewicht: 1906 g
show article view
Zwenkvoeten
Ver­sie:
schijf en kogelelement met draadeind van RVS
Af­beel­ding:
2
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
Be­last­baar­heid bij sta­ti­sche be­las­ting max. [kN]:
52 kN
Artikelnummer:
22590.0898
CAD
Documenten
Zwenkvoeten
  • schijf en kogelelement met draadeind van RVS – Afbeelding 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 191 mm
  • h2: 20,5 mm
  • SW: 36 mm
  • Belastbaarheid bij statische belasting max.: 52 kN
  • Gewicht: 2000 g
show article view
Zwenkvoeten

Materiaal

Kogelelement

  • RVS 1.4305

Schijf

  • RVS 1.4305

Kogelelement met stift

  • RVS 1.4305

Borgmoer

  • RVS A2 ISO 4032
  • RVS A2, DIN 934

Opmerkingen

Voor de versies d1 = M10 en M12 voldoet de borgmoer aan DIN 934.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22590. Zwenkvoeten – met bevestigingsboringen
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."