Montagehulp en extra toepassing voor arreteergrendels.
Ook te gebruiken voor arreteerbouten met de afmetingen 6, 8 en 10.
Dit artikel 22120.0552 - Montageblok voor arreteergrendels en arreteerbouten / Bevestigingsgat loodrecht op arreteergrendel/arreteerbout (d1: M20 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Montageblok voor arreteergrendels en arreteerbouten (EH 22120.)
Stelschroef
Huls
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."