Montagehulp en extra toepassing voor arreteergrendels.
Ook te gebruiken voor arreteerbouten met de afmetingen 6, 8 en 10.
Dit artikel 22120.0350 - Montageblok voor arreteergrendels en arreteerbouten / Bevestigingsgat parallel met vergrendeling (d1: M20 x 1,5 mm) is een variant van de artikelgroep Montageblok voor arreteergrendels en arreteerbouten (EH 22120.)
Stelschroef
Huls
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 23.01.2024
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."