Ar­re­teer­gren­dels eenvoudige uitvoering

EH 22121.

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.

Toepassings zijn beperkt tot werkstukken waar precieze positionering niet noodzakelijk is. De hoge slag van de pen zorgt voor een diversiteit van toepassingen, bijv. als deurgrendel.

Eenvoudige compacte uitvoering.

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikelnummer:
22121.0105
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • d1: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 2,3 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 15,5 mm
  • s: 9,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 10 N
  • Aandraaimoment max.: 1,6 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,9 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 13,5 N
Artikelnummer:
22121.0110
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • d1: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 3 mm
  • l1: 54 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 15 mm
  • l5: 19,2 mm
  • s: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 13,5 N
  • Aandraaimoment max.: 4,5 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 14 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Artikelnummer:
22121.0115
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • d1: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 3,5 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 33,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 17,5 mm
  • l5: 22,9 mm
  • s: 14 mm
  • SW: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 16 N
  • Aandraaimoment max.: 10 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 26 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Artikelnummer:
22121.0120
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • d1: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 73 mm
  • l2: 31,8 mm
  • l3: 28 mm
  • l4: 22,2 mm
  • l5: 31,2 mm
  • s: 19 mm
  • SW: 12 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 22 N
  • Aandraaimoment max.: 13 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 43 g
show article view
Arreteergrendels
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Artikelnummer:
22121.0125
CAD
Documenten
Arreteergrendels
  • d1: 10 mm
  • d2: M16
  • d3: 4,7 mm
  • l1: 102,5 mm
  • l2: 50,5 mm
  • l3: 44,5 mm
  • l4: 27 mm
  • l5: 32,7 mm
  • s: 25 mm
  • SW: 16 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 23 N
  • Aandraaimoment max.: 42 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 104 g
show article view
Arreteergrendels

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, galvanisch verzinkt

Arreteerpen

  • staal, galvanisch verzinkt

Borgmoer

  • staal, galvanisch verzinkt

Opmerkingen

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M6
Artikelnummer:
22120.0704
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M8
Artikelnummer:
22120.0705
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10
Artikelnummer:
22120.0706
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12
Artikelnummer:
22120.0708
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0710
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Borgmoeren ISO 4035, Staal

Werking

Door de arreteergrendel te draaien is de positie van de pen te bepalen. Door de arreteergrendel uit te trekken wordt de pen naar binnen getrokken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22121. Arreteergrendels – eenvoudige uitvoering
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

 

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."