22121.0105 - Arreteergrendels
eenvoudige uitvoering

Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.

Toepassings zijn beperkt tot werkstukken waar precieze positionering niet noodzakelijk is. De hoge slag van de pen zorgt voor een diversiteit van toepassingen, bijv. als deurgrendel.

Eenvoudige compacte uitvoering.

Dit artikel 22121.0105 - Arreteergrendels eenvoudige uitvoering / (d1: 4 mm, d2: M6) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­gren­dels eenvoudige uitvoering (EH 22121.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Artikelnummer:
22121.0105
Documenten
Arreteergrendels
  • d1: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 2,3 mm
  • l1: 41,5 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 17 mm
  • l4: 12 mm
  • l5: 15,5 mm
  • s: 9,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 3 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 10 N
  • Aandraaimoment max.: 1,6 Nm
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
  • Gewicht: 5,9 g
Arreteergrendels
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M6
Artikelnummer:
22120.0704
CAD
Borgmoeren ISO 4035
  • Staal
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Gewicht: 1,3 g

Materiaal

Huls

  • automatenstaal, galvanisch verzinkt

Arreteerpen

  • staal, galvanisch verzinkt

Borgmoer

  • staal, galvanisch verzinkt

Opmerkingen

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Werking

Door de arreteergrendel te draaien is de positie van de pen te bepalen. Door de arreteergrendel uit te trekken wordt de pen naar binnen getrokken.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22121.0105
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."