Indexbouten worden gebruikt voor indexeringsdoeleinden.
Toepassings zijn beperkt tot werkstukken waar precieze positionering niet noodzakelijk is. De hoge slag van de pen zorgt voor een diversiteit van toepassingen, bijv. als deurgrendel.
Eenvoudige compacte uitvoering.
Dit artikel 22121.0115 - Arreteergrendels eenvoudige uitvoering / (d1: 6 mm, d2: M10) is een variant van de artikelgroep Arreteergrendels eenvoudige uitvoering (EH 22121.)
Huls
Arreteerpen
Borgmoer
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Door de arreteergrendel te draaien is de positie van de pen te bepalen. Door de arreteergrendel uit te trekken wordt de pen naar binnen getrokken.
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws