Uw selectie resulteerde in 16 resultaten
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- met knop – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 17 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- met knop – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 27 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- met knop – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 28 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 63 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- met knop – Afbeelding 1, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 23 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 104 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- zonder knop – Afbeelding 2, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- zonder knop – Afbeelding 2, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 19 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- zonder knop – Afbeelding 2, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 28 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 46 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- zonder knop – Afbeelding 2, automatenstaal
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 23 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 87 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- met knop – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d3: 21 mm
- l1: ~ 45 mm
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 17 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- met knop – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d3: 25 mm
- l1: ~ 54,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 27 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- met knop – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 69 mm
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 28 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 63 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- met knop – Afbeelding 1, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d3: 31 mm
- l1: ~ 80 mm
- l2 min.: 10 mm
- l3: 41 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 23 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 104 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- d4: M5
- l2 min.: 5 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 14 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- d4: M6
- l2 min.: 6 mm
- l3: 26 mm
- l4: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 19 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 8 mm
- l3: 34 mm
- l4: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 28 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 46 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 23 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- zonder knop – Afbeelding 2, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- d4: M8
- l2 min.: 10 mm
- l3: 43 mm
- l4: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 23 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 250 °C
- Gewicht: 87 g
show article view
Materiaal
Huls
- automatenstaal, gezwart
- RVS 1.4305
Arreteerpen
- staal, gehard
- RVS 1.4305, vernikkeld
Knop
- thermoplast (PA 6), zwart
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0115
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0116
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0118
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0120
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Product:
Montagegereedschap
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0955
- Montagegereedschap, Staal
- Montagegereedschap, Staal
- d2: M10 x 1 mm
- Gewicht: 9,3 g
Product:
Montagegereedschap
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0956
- Montagegereedschap, Staal
- Montagegereedschap, Staal
- d2: M12 x 1,5 mm
- Gewicht: 14 g
Product:
Montagegereedschap
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0958
- Montagegereedschap, Staal
- Montagegereedschap, Staal
- d2: M16 x 1,5 mm
- Gewicht: 25 g
Product:
Montagegereedschap
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0960
- Montagegereedschap, Staal
- Montagegereedschap, Staal
- d2: M20 x 1,5 mm
- Gewicht: 27 g
Montage
Geschikt montagegereedschap is leverbaar.
Datasheet EH 22120. Arreteerbouten – zonder zeskant
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.