Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.
Dit artikel 22120.0465 - Arreteerbouten zonder zeskant / zonder knop (d1 -0,02 -0,05: 5 mm) is een variant van de artikelgroep Arreteerbouten zonder zeskant (EH 22120.)
Huls
Arreteerpen
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Geschikt montagegereedschap is leverbaar.
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."