Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2: M10
Artikelnummer:
22120.0706
CAD
Staal
d2: M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2: M12
Artikelnummer:
22120.0708
CAD
Staal
d2: M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M16 mm
Artikelnummer:
22120.0710
CAD
Borgmoeren ISO 4035, Staal
Borgmoeren ISO 4035, Staal
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2: M10
Artikelnummer:
22120.0716
CAD
Roestvast staal
d2: M10
TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
Gewicht: 5,3 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
voor arreteergrendels en arreteerbouten d2: M12
Artikelnummer:
22120.0718
CAD
Roestvast staal
d2: M12
TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
Gewicht: 7,6 g
Product:
Borgmoeren ISO 4035
d2: M16 mm
Artikelnummer:
22120.0720
CAD
Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
Borgmoeren ISO 4035, Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0115
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0116
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0515
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
Montage
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Werking
Wanneer u het model met vergrendelingsmechanisme gebruikt, draait u de trekring 90 ° na het intrekken van de borgpen en zet u de ring vast met de inkeping (als de borgpen niet mag overhangen).