Ar­re­teer­bou­ten met snelkoppelingskop

EH 22122.

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Uw selectie resulteerde in 10 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) F1 ~ [N]
Veer­kracht1) F2 ~ [N]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22122.0205
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 49 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22122.0210
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 49 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikelnummer:
22122.0215
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 26 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 75 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22122.0220
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 78 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikelnummer:
22122.0225
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 38 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 79 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Artikelnummer:
22122.0305
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 19 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 49 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Artikelnummer:
22122.0310
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 6 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 25 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 49 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Artikelnummer:
22122.0315
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 26 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 75 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22122.0320
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 78 g
show article view
Arreteerbouten
Ma­te­ri­aal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Artikelnummer:
22122.0325
CAD
Documenten
Arreteerbouten
  • Roestvast staal
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 38 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 79 g
show article view
Arreteerbouten

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart
  • RVS 1.4305

Drukknop

  • thermoplast (POM), rood

Arreteerpen

  • staal, gehard
  • RVS 1.4305, vernikkeld

Knop

  • thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0116
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0118
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Gewicht: 15 g

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De borgpen wordt naar binnen getrokken en vergrendeld door aan de knop te trekken. De uitstekende rode drukknop geeft de vergrendelingspositie aan (borgpen ingetrokken). Als u op de rode drukknop drukt, springt de borgpen terug in de sluitpositie.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 22122. Arreteerbouten – met snelkoppelingskop
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.