22122.0220 - Arreteerbouten
met snelkoppelingskop

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Dit artikel 22122.0220 - Arreteerbouten met snelkoppelingskop / (d1 -0,02 -0,04: 8 mm, d2: M16 x 1,5 mm, l2 min.: 12 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten met snelkoppelingskop (EH 22122.)

Ma­te­ri­aal
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Artikelnummer:
22122.0220
Documenten
Arreteerbouten
  • Staal
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 28 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 78 g
Arreteerbouten

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Drukknop

  • thermoplast (POM), rood

Arreteerpen

  • staal, gehard

Knop

  • thermoplast PA 6, zwartgrijs, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De borgpen wordt naar binnen getrokken en vergrendeld door aan de knop te trekken. De uitstekende rode drukknop geeft de vergrendelingspositie aan (borgpen ingetrokken). Als u op de rode drukknop drukt, springt de borgpen terug in de sluitpositie.

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22122.0220
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."