22110.0123 - Arreteerbouten Compact
met zeskant en arretering

Arreteerbouten worden gebruikt voor het indexeren van boringen.

Types met en zonder arretering hebben dezelfde bouwhoogte.

Door een uitsparing in het schroefdraad is de arreteerbout volledig inschroefbaar.

Dit artikel 22110.0123 - Arreteerbouten Compact met zeskant en arretering / met knop, zwart (d1 -0,02 -0,05: 4 mm, l2 min.: 4 mm) is een variant van de artikelgroep Ar­re­teer­bou­ten Com­pact met zeskant en arretering (EH 22110.)

Ma­te­ri­aal
Ver­sie
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Veer­kracht1) - F1 ~ [N]
Veer­kracht1) - F2 ~ [N]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
Staal
Ver­sie:
met knop, zwart
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Veer­kracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veer­kracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Artikelnummer:
22110.0123
Documenten
Arreteerbouten Compact
  • met knop, zwart, Staal
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • SW: 10 mm
  • Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
  • Veerkracht1) F2: ~ 12 N
  • Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
  • Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
  • Gewicht: 12 g
Arreteerbouten Compact
Product
Artikelnummer
CAD
Beschikbaar
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M8 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0114
CAD
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
  • Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,7 g

Materiaal

Huls

  • staal, gezwart

Arreteerpen

  • staal, gehard

Knop

  • thermoplast (PA 6), zwart, mat

Opmerkingen

Knop niet demonteerbaar.

Contramoeren kunnen apart besteld worden.

Montage

De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.

Werking

De knop wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken).

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 22110.0123
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
Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat propositie 65 stoffen


Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."