Uw selectie resulteerde in 44 resultaten
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 15 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 31 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 25 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 26 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 65 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 28 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 68 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 38 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 69 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 67 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- SW: 22 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 40 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 125 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- met knop, zwart, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- SW: 27 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 13 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 219 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 15 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 5 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 15 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 5 mm
- d2: M10 x 1 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- l3: 18 mm
- l4: 6 mm
- SW: 12 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 18 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 20 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 19 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 31 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l2 min.: 9 mm
- d3: 23 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- SW: 14 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 6 N
- Veerkracht1) F2: ~ 25 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 33 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 8 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 26 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 65 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 8,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 28 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 68 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l2 min.: 12 mm
- d3: 28 mm
- l1: 58 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- SW: 17 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 9,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 38 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 69 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l2 min.: 15 mm
- d3: 33 mm
- l1: 67 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- SW: 22 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 11,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 40 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 125 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
16 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 13 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
- met knop, zwart, Roestvast staal
- d1 -0,02 -0,05: 16 mm
- d2: M24 x 2 mm
- l2 min.: 20 mm
- d3: 33 mm
- l1: 78,5 mm
- l3: 38 mm
- l4: 12 mm
- SW: 27 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 13 N
- Veerkracht1) F2: ~ 54 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 219 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
- met knop, rood, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 4 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4,5 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 11 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
Veerkracht1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Veerkracht1) F2 ~ [N]:
~ 12,5 N
- met knop, rood, Staal
- d1 -0,02 -0,05: 4 mm
- d2: M8 x 1 mm
- l2 min.: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 35 mm
- l3: 16 mm
- l4: 5 mm
- SW: 10 mm
- Veerkracht1) F1: ~ 4 N
- Veerkracht1) F2: ~ 12,5 N
- Bedrijfstemperatuurbereik min.: -30 °C
- Bedrijfstemperatuurbereik max.: 80 °C
- Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal
Huls
- staal, gezwart
- RVS 1.4305
Arreteerpen
- staal, gehard
- RVS 1.4305, vernikkeld
Knop
- thermoplast (PA 6), zwart, mat
- Thermoplast PA6, rood, mat
Opmerkingen
Knop niet demonteerbaar.
Contramoeren kunnen apart besteld worden.
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M8 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0114
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Gewicht: 2,7 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0115
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0116
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0118
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0120
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M8 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0514
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M8 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
- Gewicht: 2,7 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M10 x 1 mm
Artikelnummer:
22120.0515
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M10 x 1 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
- Gewicht: 5,2 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M12 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0516
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
- Gewicht: 7,5 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M16 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0518
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
- Gewicht: 15 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M20 x 1,5 mm
Artikelnummer:
22120.0520
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
- Gewicht: 32 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22120.0122
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Staal
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
- Gewicht: 58 g
Product:
Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439)
voor arreteergrendels en arreteerbouten
d2: M24 x 2 mm
Artikelnummer:
22120.0522
- Borgmoeren ISO 8675 (DIN 439), Roestvast staal
- d2: M24 x 2 mm
- TextTabueberschrift#233SW: 36 mm
- Gewicht: 58 g
Montage
De inschroefdiepte kan met afstandsringen (EH 22120.) aangepast worden.
Werking
De knop wordt uitgetrokken, 90° gedraaid en door de arreteerkerf geborgd (als de arreteerpen niet mag uitsteken).
Datasheet EH 22110. Arreteerbouten Compact – met zeskant en arretering
Mand downloaden:
Selecteer een variant (artikelnummer in het tabblad besteltabel) voor volledige en gedetailleerde nalevingsinformatie.