Kruis­greep­s­chroe­ven vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal

EH 24731.

Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

Uw selectie resulteerde in 12 resultaten

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikelnummer:
24731.0005
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 76 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikelnummer:
24731.0010
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24731.0015
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 70 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikelnummer:
24731.0020
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 13 mm
  • Gewicht: 82 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Artikelnummer:
24731.0025
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 135 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Artikelnummer:
24731.0030
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24731.0035
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 138 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Artikelnummer:
24731.0040
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 160 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Artikelnummer:
24731.0045
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 149 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24731.0050
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 249 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Artikelnummer:
24731.0055
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 240 g
show article view
Kruisgreepschroeven
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Artikelnummer:
24731.0060
CAD
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 250 g
show article view
Kruisgreepschroeven

Materiaal

Greep

  • roestvast staal, mat gestraald

Schroef

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 24731. Kruisgreepschroeven – vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 27.06.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."