24731.0050 - Kruisgreepschroeven
vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal

Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.

Dit artikel 24731.0050 - Kruisgreepschroeven vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 30 mm) is een variant van de artikelgroep Kruis­greep­s­chroe­ven vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal (EH 24731.)

Ma­te­ri­aal
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ma­te­ri­aal:
RVS 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Artikelnummer:
24731.0050
Documenten
Kruisgreepschroeven
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 23 mm
  • Gewicht: 249 g
Kruisgreepschroeven

Materiaal

Greep

  • roestvast staal, mat gestraald

Schroef

  • RVS 1.4305
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 24731.0050
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."