Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.
Dit artikel 24731.0020 - Kruisgreepschroeven vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 40 mm) is een variant van de artikelgroep Kruisgreepschroeven vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal (EH 24731.)
Greep
Schroef
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."