Deze draadstiften met handpalmgreep zijn vervaardigd volgens DIN 6335, maar het is een versie zonder vuile randen. Dit maakt deze draadstiften met handpalmgreep geschikt voor alle toepassingsgebieden met hoge hygiënische eisen.
Dit artikel 24731.0005 - Kruisgreepschroeven vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal / (d1: 40 mm, d2: M8, l: ~ 20 mm) is een variant van de artikelgroep Kruisgreepschroeven vergelijkbaar met DIN 6335, roestvast staal (EH 24731.)
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."