SIM­PLEX hoge kwa­li­teit hou­ten steel 
voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing 

EH 3244.

De SIMPLEX-houtstelen uit de serie 3244 komen bij SIMPLEX-kunstofhamers met gietijzeren- of aluminiumbehuizingen in de afmetingen D30mm tot D80mm. Deze hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten stelen zijn bij het handvat tweemaal gelakt en ook vuilafstotend. Ze zorgen ervoor, dat de SIMPLEX duidelijk beter in de hand ligt als conventionele rubberen hamers

Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen

Productkenmerken:

  • Hoogwaardige SIMPLEX-houtsteel voor SIMPLEX-kunststofhamer met gietstaal- of aluminiumbehuizing in de afmetingen: D30mm tot D80mm.
  • Trillingsdempend.
  • Ergonomisch gevormd.
  • Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
  • Zeer stabiele steel door de lange houtvezels.
  • Veilig (breekt niet doormidden).
  • Onderdelen vervangbaar, daardoor economisch en grondstof vriendelijk.
  • D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3244.082).

Uw selectie resulteerde in 5 resultaten

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]

Meer details

Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
30 mm
lges [mm]:
260 mm
gewicht [g]:
65 g
Artikelnummer:
3244.030
SIMPLEX-steel
  • Ø: 30 mm
  • lges : 260 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 260 mm x 27 mm x 27 mm
  • Gewicht: 65 g
  • GTIN: 4030618301455
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lges [mm]:
275 mm
gewicht [g]:
100 g
Artikelnummer:
3244.040
SIMPLEX-steel
  • Ø: 40 mm
  • lges : 275 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 275 mm x 29 mm x 29 mm
  • Gewicht: 100 g
  • GTIN: 4030618301462
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
130 g
Artikelnummer:
3244.050
SIMPLEX-steel
  • Ø: 50 mm
  • lges : 310 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 310 mm x 29 mm x 32 mm
  • Gewicht: 130 g
  • GTIN: 4030618301479
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
150 g
Artikelnummer:
3244.060
SIMPLEX-steel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 335 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 335 mm x 37 mm x 37 mm
  • Gewicht: 150 g
  • GTIN: 4030618301486
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lges [mm]:
395 mm
gewicht [g]:
255 g
Artikelnummer:
3244.080
SIMPLEX-steel
  • Ø: 80 mm
  • lges : 395 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 395 mm x 37 mm x 32 mm
  • Gewicht: 255 g
  • GTIN: 4030618301493
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Materiaal

Steel

  • hout

Overige producten

Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 3244. SIMPLEX hoge kwaliteit houten steel  – voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0011462__58459.pdf
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
montage instructies SIMPLEX 
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
DOC0017865__88185.pdf
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Application overview hand tools
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."