De SIMPLEX-houtstelen uit de serie 3244 komen bij SIMPLEX-kunstofhamers met gietijzeren- of aluminiumbehuizingen in de afmetingen D30mm tot D80mm. Deze hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten stelen zijn bij het handvat tweemaal gelakt en ook vuilafstotend. Ze zorgen ervoor, dat de SIMPLEX duidelijk beter in de hand ligt als conventionele rubberen hamers
Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen
Productkenmerken:
Dit artikel 3244.050 - SIMPLEX-steel voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing / (Ø: 50 mm) is een variant van de artikelgroep SIMPLEX hoge kwaliteit houten steel voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing (EH 3244.)
Steel
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."