3244.060 - SIMPLEX-steel
voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing 

De SIMPLEX-houtstelen uit de serie 3244 komen bij SIMPLEX-kunstofhamers met gietijzeren- of aluminiumbehuizingen in de afmetingen D30mm tot D80mm. Deze hoogwaardige, trillingsdempende, ergonomisch gevormde houten stelen zijn bij het handvat tweemaal gelakt en ook vuilafstotend. Ze zorgen ervoor, dat de SIMPLEX duidelijk beter in de hand ligt als conventionele rubberen hamers

Volgens het slimme SIMPLEX-principe kunnen de handgrepen ook achteraf worden gemonteerd. Dit bespaart niet alleen geld, maar ook grondstoffen

Productkenmerken:

  • Hoogwaardige SIMPLEX-houtsteel voor SIMPLEX-kunststofhamer met gietstaal- of aluminiumbehuizing in de afmetingen: D30mm tot D80mm.
  • Trillingsdempend.
  • Ergonomisch gevormd.
  • Greep dubbel gelakt (vuilafstotend).
  • Zeer stabiele steel door de lange houtvezels.
  • Veilig (breekt niet doormidden).
  • Onderdelen vervangbaar, daardoor economisch en grondstof vriendelijk.
  • D80mm ook met extra korte steel verkrijgbaar (3244.082).

Dit artikel 3244.060 - SIMPLEX-steel voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing  / (Ø: 60 mm) is een variant van de artikelgroep SIM­PLEX hoge kwa­li­teit hou­ten steel  voor SIMPLEX hamers met gietijzeren of aluminium behuizing  (EH 3244.)

Ø [mm]
lges [mm]
gewicht [g]
Artikelnummer
Prijs [€]
Beschikbaar
Ø [mm]:
60 mm
lges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
150 g
Artikelnummer:
3244.060
SIMPLEX-steel
  • Ø: 60 mm
  • lges : 335 mm
  • Lengte x Breedte x Hoogte: 335 mm x 37 mm x 37 mm
  • Gewicht: 150 g
  • GTIN: 4030618301486
  • proficl@ss 5.0: EAC428c022
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06

Materiaal

Steel

  • hout
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet 3244.060
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
SIMPLEX soft-face mallets
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."