De SIMPLEX-gietstalen behuizing (Serie 3011) is de meest gebruikte behuizing in het Halder assortiment. Hij heeft een geïntegreerde steelbeschermigshuls, die de steel bij misslagen beschermd. Deze robuuste, trillingsdempende behuizing is ook dankzij zijn lakbescherming zeer duurzaam en heeft een hoge breukvastheid. Deze kunststofhamer is beschikbaar in de maten D30mm tot D140mm
Productkenmerken:
SIMPLEX–gietstaal behuizing
Met geïntegreerde steelbeschermhuls
Hoge breukvastheid
Geen versplintering
Trillingsdempend
Met poederlakbescherming
Zeer duurzaam, gaat lang mee
Halder bestseller
Beschikbaar voor de SIMPLEX-bankhamer D30mm tot D140mm, evenals speciale uitvoering voor de SIMPLEX–splijtbijl en SIMPLEX–splijthamer
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."