Ha­mers met zacht op­per­vlak
 IM0013189 Foto Banner

Ha­mers met zacht op­per­vlak

SIMPLEX / BASEPLEX met zacht oppervlak

SIMPLEX-hamers met zacht oppervlak - "The Original"

Het betrouwbare principe van de drie-componenten hamer met zacht oppervlak is met verwisselbare inzetstukken en handgreep en de unieke behuizing met centrale driepuntsopstelling, al miljoenen keren bewezen.

Originele SIMPLEX-hamers zijn van degelijke kwaliteit en zijn ideaal om te gebruiken in verschillende toepassingsgebieden in de industrie en de handel. Ze onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, variëteit, flexibiliteit en perfecte afwerking.

Versleten koppen kunnen heel snel en eenvoudig worden vervangen. Bovendien heeft de gebruiker de mogelijkheid om de SIMPLEX-hamers met zacht oppervlak assembleren volgens zijn individuele vereisten of om uitrusting toe te voegen. 8 inzetten met verschillende hardheden en diameters van 30 mm tot 140 mm, 3 behuizingsvarianten en 2 verschillende handgreep opties zijn beschikbaar.

De SIMPLEX-hamer met zacht oppervlak is geschikt voor veelzijdige montagewerkzaamheden in de industrie en de handel. Vooral in bestratingen in de bouwsector en in tuin- en landschapsarchitectuur is de SIMPLEX-hamer de referentie onder hamers.

De ene hamer voor (bijna) alle toepassingen

Net als andere Halder handgereedschappen is de BASEPLEX-hamer met zacht oppervlak modulair, zodat de afzonderlijke componenten afzonderlijk kunnen worden uitgewisseld. De basis is een zinkgietwerk van hoge kwaliteit met steelbeschermer. Hierin geïntegreerd is een technisch veeleisende slot voor de inzettten. Het wisselen van de inzetten gaat snel en eenvoudig: om het versleten inzetstuk vrij te maken, moet de hamer in een bankschroef worden geplaatst (zoals de geteste Halder SUPERCRAFT-hamer). Wanneer de gebruiker de hamer naar boven beweegt, wordt het inzetstuk uit de sleuf gehaald. Hij kan dan eenvoudig de nieuwe inzetstukken verwisselen door op de pin te drukken terwijl de hamer in de bankschroef zit.

Het hoofdstuk hamers met zacht oppervlak omvat de merken SIMPLEX en BASEPLEX. Een hamer met zacht oppervlak wordt ook wel rubberhamer of plastic hamer genoemd.

Het hoofdstuk is onderverdeeld in de categorieën:

  • SIMPLEX-hamers met zacht oppervlak
  • SIMPLEX-inzetstukken
  • SIMPLEX-behuizingen
  • SIMPLEX-handgrepen
  • BASEPLEX-hamers met zacht oppervlak
  • BASEPLEX inzettten
  • BASEPLEX-handgrepen

Al bijna 80 jaar staan ​​Halder hamers met zacht oppervlak en bosbouwgereedschappen voor slimme oplossingen en materialen van de hoogste kwaliteit, Made in Germany.