SIMPLEX 대형 해머들
TPE-연질/슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함

EH 3017.

SIMPLEX 시리즈 3017은 TPE-연질/수퍼 플라스틱의 인서트 조합으로 제공됩니다. 파란색 TPE-연질 인서트(3201 시리즈)는 SIMPLEX 제품군 중 가장 연한 경도의 인서트로 가벼운 터치가 필요한 작업에 강한 완충 효과를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리 원치 않는 검은 손상 자국을 남기지 않습니다. 슈퍼 플라스틱 인서트(3207 시리즈)는 고무 인서트보다 더 강력한 타격을 가능하게 합니다. 압출 성형된 매우 균일한 소재로 제작된 중간 경질 플라스틱 인서트입니다. 따라서 사출 성형 플라스틱 인서트와 비교하여 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. 주철로 만들어진 하우징은 높은 수준의 파손 내성을 제공하는 통합 손잡이 보호 슬리브와 함께 제공됩니다. 진동을 감쇠하고 인체 공학적 모양으로 된 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅이 되어 있어 먼지에 강합니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 부품을 교체할 수 있으며 개조할 수 있습니다. 따라서 비용과 자원을 절약할 수 있습니다. 총 중량과 길이가 각각 3,130g 및 80cm인 이 대형 망치는 Ø 80mm로 제공됩니다.

중요 항목:

• TPE-연질(파란색, 연한 경도, 손상 자국 없음) / 슈퍼 플라스틱(흰색, 중간 경도, 뛰어난 내구성)의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.

• 손잡이 보호 슬리브와 결합되었고 파손 내성이 뛰어난 주철 하우징.

• 높은 품질, 진동 감쇠, 인체 공학적인 모양의 나무 손잡이, 바니시를 이중 코팅한 그립 영역(먼지에 강함).

• 모든 부품을 교체/개조할 수 있어 비용과 자원을 크게 절약할 수 있습니다.

• Ø 80mm로 제공(총 중량 3,130g).

적용 범위

끼워맞춤 작업, 창문/도어 공사, 가구 조립, 자연석 설치 작업

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3130 g
제품 번호:
3017.081
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 무게: 3130 g
  • GTIN: 4030618312376
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트 1

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형

인써트 2

  • 슈퍼 플라스틱, 흰색
  • 중질
  • 뛰어난 내구성
  • 내마모성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3017. SIMPLEX 대형 해머들 – TPE-연질/슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools