대형 해머
 IM0009212 Foto Banner

대형 해머

SIMPLEX 대형 해머들

SIMPLEX 대형 해머

기존 SIMPLEX 대형 해머는 다목적성, 유연성 및 흠잡을데 없는 기술로 광범위한 분야에 매우 적합한 공구 입니다.

원예 및 조경, 텐트 설치 및 쐐기 사용 등 SIMPLEX 대형 해머는 광범위한 사용분야에 유용함을 입증하였으며 대형 해머의 표준으로 간주 됩니다.

손잡이는 튼튼한 히코리 나무 손잡이로 이루어져 있으며 하우징과 인서트는 각각 주철과 파손되지 않으며 충격에 강한 중질의 슈퍼 플라스틱으로 이루어져 있습니다. 인서트는 마모시 쉽고 빠르게 교체가 가능합니다. SIMPLEX 대형 해머는 헤드 사이즈 최대 140mm 이용가능하며 무게는 최대 7.3kg 입니다.