SIMPLEX 대형 해머들
TPE-연질/TPE-중질; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함

EH 3013.

SIMPLEX 시리즈 3013은 TPE-연질/중질의 인서트 조합으로 제공됩니다. 두 인서트 모두 열가소성 엘라스토머이며 기존 고무 망치와 달리 색깔 흠집이나 원치 않는 검은 손상 자국을 남기지 않습니다. 파란색 TPE-연질 인서트(3201 시리즈)는 SIMPLEX 제품군 중 가장 연한 경도의 인서트로 가벼운 터치가 필요한 작업에 강한 완충 효과를 제공합니다. 중간 경질의 회색 TPE-중질 인서트(3203 시리즈)는 합성 고무 인서트(3202 시리즈)에 필적하는 더 강력한 타격을 가능하게 합니다. 주철로 만들어진 하우징은 높은 수준의 파손 내성을 제공하는 통합 손잡이 보호 슬리브와 함께 제공됩니다. 진동을 감쇠하고 인체 공학적 모양으로 된 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅이 되어 있어 먼지에 강합니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 부품을 교체할 수 있으며 개조할 수 있습니다. 따라서 비용과 자원을 절약할 수 있습니다. 총 중량과 길이가 각각 3,125g 및 80cm인 이 대형 망치는 Ø 80mm로 제공됩니다.

중요 항목:

  • TPE-연질(파란색, 연한 경도, 손상 자국 없음) / TPE- 중질(회색, 중간 경도, 손상 자국 없음)의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • 손잡이 보호 슬리브와 결합되었고 파손 내성이 뛰어난 주철 하우징.
  • 은 품질, 진동 감쇠, 인체 공학적인 모양의 나무 손잡이, 바니시를 이중 코팅한 그립 영역(먼지에 강함).
  • 모든 부품을 교체/개조할 수 있어 비용과 자원을 크게 절약할 수 있습니다.
  • D80mm로 제공(총 중량 3,125g).

적용 범위

정원 조경 작업, 자연석 설치, 치즐링 작업, 가구 조립, 끼워맞춤 작업

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3125 g
제품 번호:
3013.081
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 무게: 3125 g
  • GTIN: 4030618312369
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트 1

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형

인써트 2

  • TPE-중질, 회색
  • 자국 방지
  • 중질

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3013. SIMPLEX 대형 해머들 – TPE-연질/TPE-중질; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools