SIMPLEX 대형 해머들
나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

EH 3008.

3008시리즈 SIMPLEX 대형 해머는 나일론 인써트가 양쪽에 장착되어 있습니다.

흰색 인써트(3208시리즈)는 뛰어난 충격 퀄리티를 제공하며, 최대 강도에 특유의 내구성이 결합되었음을 보장합니다. 나일론은 압출 성형된 극히 단일 재료로 이루어져 있습니다. 사출 성형된 플라스틱 인써트와 비교해서, 나일론은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어나고 영하의 온도에서도 절대 조각나지 않습니다. 게다가, 오일 및 윤활유에 대한 내성을 가지고 있습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이는 코팅 처리 및 인체공학적 형태로 이루어져 있습니다. 

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

총 무게와 총 길이는 각각 3,400g과 80cm의 이 대형 해머는 D80mm로 제공됩니다.

제품 특징:

  • 양쪽에 나일론 (흰색, 경질, 뛰어난 내마모성, 영하의 온도에서 조각나지 않음, 윤활유 및 오일에 내성) 인써트가 장착되어 있는 SIMPLEX 대형 해머.
  • 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
  • 장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이, 코팅 처리 및 인체공학적 형태.
  • 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
  • D80mm (총 무게 3,400g)로 제공됨.

적용 범위

가공물의 조정, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립, 주택 조립, 몰드 공사, 플랜트 건설, 홀 공사, 철골 공사, 박람회장 건설, 금속 판재 성형, 수리 및 유지보수 작업

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3400 g
제품 번호:
3008.081
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 무게: 3400 g
  • GTIN: 4030618304517
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트

  • 나일론, 흰색
  • 경질
  • 내마모성
  • 조각나지 않음
  • 윤활유 및 오일에 내성

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3008. SIMPLEX 대형 해머들 – 나일론; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Safety_Instructions_Hand_Tools__88282.pdf