SIMPLEX 대형 해머들
TPE-연질/고무 구성; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함

EH 3012.

SIMPLEX 시리즈 3012는 TPE-연질/합성 고무의 인기 있는 인서트 조합으로 제공됩니다. 파란색 TPE-연질 인서트(3201 시리즈)는 SIMPLEX 제품군 중 가장 연한 경도의 인서트로 가벼운 터치가 필요한 작업에 강한 완충 효과를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리 원치 않는 검은 손상 자국을 남기지 않습니다. 마모가 매우 적고 충격 완화 효과가 있는 무취의 중간 경질 고무 인서트(시리즈 3202)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다. 주철로 만들어진 하우징은 높은 수준의 파손 내성을 제공하는 통합 손잡이 보호 슬리브와 함께 제공됩니다. 장섬유로 이루어졌고, 내구성이 매우 뛰어난 히코리 손잡이는 광택 처리했으며 인체 공학적 형태로 되어 있습니다. 스마트 SIMPLEX 원리에 따라 모든 부품을 교체할 수 있으며 개조할 수 있습니다. 따라서 비용과 자원을 절약할 수 있습니다. 총 중량 3,205g에 길이 80cm인 이 대형 해머는 Ø 80mm 및 “스탠드업”을 갖춘 고무 인서트가 포함된 대형 해머로 제공됩니다(3012.281).

중요 항목:

  • • TPE-연질(파란색, 연한 경도, 손상 자국 없음) / 합성 고무(검은색, 중간 경도, 충격 완화, 무취, 마모 적음)의 인서트 조합이 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
  • • 손잡이 보호 슬리브와 결합되었고 파손 내성이 뛰어난 주철 하우징.
  • • 높은 품질, 진동 감쇠, 인체 공학적인 모양의 나무 손잡이, 바니시를 이중 코팅한 그립 영역(먼지에 강함).
  • • 모든 부품을 교체/개조할 수 있어 비용과 자원을 크게 절약할 수 있습니다.
  • • Ø 80mm(총 중량 3,205g), “스탠드업”을 갖춘 고무 인서트가 포함된 대형 해머로 제공됩니다(3012.281).

적용 범위

정원 조경 작업, 연석 세팅 작업, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 조립식 주택 공사

귀하의 선택에 따라 1 건이 조회되었습니다.

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

더 자세히

제품 번호
가격 [€]
가능
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
제품 번호:
3012.081
SIMPLEX 대형 해머
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • 길이 x 넓이 x 높이: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • 무게: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

재질

손잡이

  • 히코리 나무 자루

인써트 1

  • TPE-연질, 파란색
  • 자국 방지
  • 민자형

인써트 2

  • 합성 고무, 검은색
  • 중질
  • 충격 완화
  • 무취

케이스

  • 주철
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 3012. SIMPLEX 대형 해머들 – TPE-연질/고무 구성; 주철 하우징과 히코리나무 손잡이 포함
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
SIMPLEX 조립 지침
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
DOC0017865__88185.pdf
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Application overview hand tools