23050.0120 - 구면 와셔 / 원추형 씨트
DIN 6319

구면 와셔 / 원추형 씨트는 평행하지 않은 표면을 보정하기 위해 나사 연결에서 와셔로 사용된다.

이 폼목은 23050.0120 - 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319 / 원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형 (d2 H13: 23,2 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319 (EH 23050.)

버전
d1 H13 [mm]
스터드용 d6 [mm]
스크류용 d6 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형
d1 H13 [mm]:
-
스터드용 d6 [mm]:
20 mm
스크류용 d6 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
117 kN
제품 번호:
23050.0120
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형 – 그림 2
  • d2 H13: 23,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 31 mm
  • h3: 7,5 mm
  • 스터드용 d6: 20 mm
  • 스크류용 d6: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 117 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 407 Nm
  • 무게: 31 g
구면 와셔 / 원추형 씨트

재질

원추형 씨트

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리

조립

D형 원추형 씨트는 평면, 좁은 홀 부위에만 사용.

큰 홀에는 G형만 사용할 것!

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 23050.0120