구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319

EH 23050.

구면 와셔 / 원추형 씨트는 평행하지 않은 표면을 보정하기 위해 나사 연결에서 와셔로 사용된다.

귀하의 선택에 따라 49 건이 조회되었습니다.

버전
d1 H13 [mm]
스터드용 d6 [mm]
스크류용 d6 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
23050.0006
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 4,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 5,4 mm
  • r1: 9 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 9 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 10 Nm
  • 무게: 1 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
8 mm
스크류용 d6 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
17 kN
제품 번호:
23050.0008
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 5,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • 스터드용 d6: 8 mm
  • 스크류용 d6: M8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 17 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 25 Nm
  • 무게: 2,8 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
스터드용 d6 [mm]:
10 mm
스크류용 d6 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
26 kN
제품 번호:
23050.0010
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 6,5 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • 스터드용 d6: 10 mm
  • 스크류용 d6: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 26 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 46 Nm
  • 무게: 5,1 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
13 mm
스터드용 d6 [mm]:
12 mm
스크류용 d6 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
38 kN
제품 번호:
23050.0012
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 8 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • 스터드용 d6: 12 mm
  • 스크류용 d6: M12
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 38 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 8 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
15 mm
스터드용 d6 [mm]:
14 mm
스크류용 d6 [mm]:
M14
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
53 kN
제품 번호:
23050.0014
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 15 mm
  • d3: 28 mm
  • h1: 1,4 mm
  • h2: 5 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 8,5 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 9,5 mm
  • r1: 22 mm
  • 스터드용 d6: 14 mm
  • 스크류용 d6: M14
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 53 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 130 Nm
  • 무게: 12 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
17 mm
스터드용 d6 [mm]:
16 mm
스크류용 d6 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
73 kN
제품 번호:
23050.0016
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~  9,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • 스터드용 d6: 16 mm
  • 스크류용 d6: M16
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 73 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 206 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
21 mm
스터드용 d6 [mm]:
20 mm
스크류용 d6 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
117 kN
제품 번호:
23050.0020
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 11,7 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 12,2 mm
  • r1: 27 mm
  • 스터드용 d6: 20 mm
  • 스크류용 d6: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 117 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 407 Nm
  • 무게: 23 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
23 mm
스터드용 d6 [mm]:
22 mm
스크류용 d6 [mm]:
M22
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
146 kN
제품 번호:
23050.0022 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 23 mm
  • d3: 40 mm
  • h1: 2,5 mm
  • h2: 7,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 13,5 mm
  • r1: 29,5 mm
  • 스터드용 d6: 22 mm
  • 스크류용 d6: M22
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 146 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 542 Nm
  • 무게: 35 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
25 mm
스터드용 d6 [mm]:
24 mm
스크류용 d6 [mm]:
M24
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
168 kN
제품 번호:
23050.0024
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 15,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 15,7 mm
  • r1: 32 mm
  • 스터드용 d6: 24 mm
  • 스크류용 d6: M24
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 168 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 698 Nm
  • 무게: 43 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
28 mm
스터드용 d6 [mm]:
27 mm
스크류용 d6 [mm]:
M27
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
221 kN
제품 번호:
23050.0027 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 28 mm
  • d3: 50 mm
  • h1: 3,3 mm
  • h2: 10,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 17 mm
  • r1: 36 mm
  • 스터드용 d6: 27 mm
  • 스크류용 d6: M27
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 221 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 1021 Nm
  • 무게: 74 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
31 mm
스터드용 d6 [mm]:
30 mm
스크류용 d6 [mm]:
M30
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
269 kN
제품 번호:
23050.0030
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 19,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 19,7 mm
  • r1: 41 mm
  • 스터드용 d6: 30 mm
  • 스크류용 d6: M30
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 269 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 1355 Nm
  • 무게: 103 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
34 mm
스터드용 d6 [mm]:
33 mm
스크류용 d6 [mm]:
M33
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
326 kN
제품 번호:
23050.0033 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 34 mm
  • d3: 62 mm
  • h1: 4,4 mm
  • h2: 13 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 21,8 mm
  • r1: 45 mm
  • 스터드용 d6: 33 mm
  • 스크류용 d6: M33
  • 정적 하중에 대한 부하 용량3) 최대: 326 kN
  • 나사 연결 토크1) 3) 최대: 1969 Nm
  • 무게: 150 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
37 mm
스터드용 d6 [mm]:
36 mm
스크류용 d6 [mm]:
M36
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
394 kN
제품 번호:
23050.0036
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 23,5 mm
  • r1: 50 mm
  • 스터드용 d6: 36 mm
  • 스크류용 d6: M36
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 394 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 2372 Nm
  • 무게: 193 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
40 mm
스터드용 d6 [mm]:
39 mm
스크류용 d6 [mm]:
M39
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
460 kN
제품 번호:
23050.0039 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 40 mm
  • d3: 75 mm
  • h1: 5,6 mm
  • h2: 16 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 26,8 mm
  • r1: 54 mm
  • 스터드용 d6: 39 mm
  • 스크류용 d6: M39
  • 정적 하중에 대한 부하 용량3) 최대: 460 kN
  • 나사 연결 토크1) 3) 최대: 3276 Nm
  • 무게: 280 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
43 mm
스터드용 d6 [mm]:
42 mm
스크류용 d6 [mm]:
M42
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
542 kN
제품 번호:
23050.0042
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 29 mm
  • r1: 58 mm
  • 스터드용 d6: 42 mm
  • 스크류용 d6: M42
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 542 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 3802 Nm
  • 무게: 310 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
50 mm
스터드용 d6 [mm]:
48 mm
스크류용 d6 [mm]:
M48
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
714 kN
제품 번호:
23050.0048
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 35,5 mm
  • r1: 67 mm
  • 스터드용 d6: 48 mm
  • 스크류용 d6: M48
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 714 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 5730 Nm
  • 무게: 549 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
54 mm
스터드용 d6 [mm]:
52 mm
스크류용 d6 [mm]:
M52
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
832 kN
제품 번호:
23050.0052 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 54 mm
  • d3: 96 mm
  • h1: 9,3 mm
  • h2: 22 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 38,3 mm
  • r1: 72 mm
  • 스터드용 d6: 52 mm
  • 스크류용 d6: M52
  • 정적 하중에 대한 부하 용량3) 최대: 832 kN
  • 나사 연결 토크1) 3) 최대: 7876 Nm
  • 무게: 610 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
58 mm
스터드용 d6 [mm]:
56 mm
스크류용 d6 [mm]:
M56
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
960 kN
제품 번호:
23050.0056 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 58 mm
  • d3: 103 mm
  • h1: 9,8 mm
  • h2: 23 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 39,3 mm
  • r1: 79 mm
  • 스터드용 d6: 56 mm
  • 스크류용 d6: M56
  • 정적 하중에 대한 부하 용량3) 최대: 960 kN
  • 나사 연결 토크1) 3) 최대: 9793 Nm
  • 무게: 760 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
62 mm
스터드용 d6 [mm]:
60 mm
스크류용 d6 [mm]:
M60
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
1122 kN
제품 번호:
23050.0060 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 62 mm
  • d3: 112 mm
  • h1: 11 mm
  • h2: 25 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 43,6 mm
  • r1: 86 mm
  • 스터드용 d6: 60 mm
  • 스크류용 d6: M60
  • 정적 하중에 대한 부하 용량3) 최대: 1122 kN
  • 나사 연결 토크1) 3) 최대: 12219 Nm
  • 무게: 990 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형
d1 H13 [mm]:
66 mm
스터드용 d6 [mm]:
64 mm
스크류용 d6 [mm]:
M64
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
1269 kN
제품 번호:
23050.0064 2)
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 표면 경화처리 스틸, C 형 – 그림 1
  • d1 H13: 66 mm
  • d3: 120 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 27 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 46,6 mm
  • r1: 93 mm
  • 스터드용 d6: 64 mm
  • 스크류용 d6: M64
  • 정적 하중에 대한 부하 용량3) 최대: 1269 kN
  • 나사 연결 토크1) 3) 최대: 14762 Nm
  • 무게: 1220 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형
d1 H13 [mm]:
-
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
9 kN
제품 번호:
23050.0106
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형 – 그림 2
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 9 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 10 Nm
  • 무게: 1,3 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형
d1 H13 [mm]:
-
스터드용 d6 [mm]:
8 mm
스크류용 d6 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
17 kN
제품 번호:
23050.0108
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형 – 그림 2
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 17 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 3,5 mm
  • 스터드용 d6: 8 mm
  • 스크류용 d6: M8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 17 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 25 Nm
  • 무게: 3,7 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형
d1 H13 [mm]:
-
스터드용 d6 [mm]:
10 mm
스크류용 d6 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
26 kN
제품 번호:
23050.0110
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형 – 그림 2
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 21 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 4,2 mm
  • 스터드용 d6: 10 mm
  • 스크류용 d6: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 26 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 46 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형
d1 H13 [mm]:
-
스터드용 d6 [mm]:
12 mm
스크류용 d6 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
38 kN
제품 번호:
23050.0112
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 원추형 씨트 표면 경화처리 스틸, D 형 – 그림 2
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 5 mm
  • 스터드용 d6: 12 mm
  • 스크류용 d6: M12
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 38 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 82 Nm
  • 무게: 10 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트

재질

구면 와셔

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리

원추형 씨트

  • 표면 경화처리 스틸, 망간 인산염 처리
  • 열처리 스틸, 열처리, 망간 인산염 처리

조립

D형 원추형 씨트는 평면, 좁은 홀 부위에만 사용.

큰 홀에는 G형만 사용할 것!

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23050. 구면 와셔 / 원추형 씨트 – DIN 6319
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요