클램프 너트 DIN 6330 (높이 1.5 d)

EH 23070.

구면형 표면은 DIN 6319 (EH 23050.) 원추형 씨트와 걸맞는다.

이러한 결합은 고르지 않은 표면을 보정해준다.

귀하의 선택에 따라 17 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M6
m [mm]:
9 mm
s [mm]:
10 mm
제품 번호:
23070.0006
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • d2: 7 mm
  • e: 11,5 mm
  • m: 9 mm
  • r: 9 mm
  • s: 10 mm
  • 무게: 3,8 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
23070.0008
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 8,4 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
16 mm
제품 번호:
23070.0010
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 16 mm
  • 무게: 20 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
23070.0012
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 24 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M14
m [mm]:
21 mm
s [mm]:
21 mm
제품 번호:
23070.0014 1)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M14
  • d2: 16 mm
  • e: 24,2 mm
  • m: 21 mm
  • r: 20 mm
  • s: 21 mm
  • 무게: 39 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
제품 번호:
23070.0016
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 55 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M18
m [mm]:
27 mm
s [mm]:
27 mm
제품 번호:
23070.0018 1)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M18
  • d2: 20 mm
  • e: 31,2 mm
  • m: 27 mm
  • r: 24,5 mm
  • s: 27 mm
  • 무게: 82 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
제품 번호:
23070.0020
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • 무게: 110 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M22
m [mm]:
33 mm
s [mm]:
34 mm
제품 번호:
23070.0022 1)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M22
  • d2: 24 mm
  • e: 39,3 mm
  • m: 33 mm
  • r: 29 mm
  • s: 34 mm
  • 무게: 162 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M24
m [mm]:
36 mm
s [mm]:
36 mm
제품 번호:
23070.0024
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • d2: 26 mm
  • e: 41,6 mm
  • m: 36 mm
  • r: 32 mm
  • s: 36 mm
  • 무게: 192 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M30
m [mm]:
45 mm
s [mm]:
46 mm
제품 번호:
23070.0030
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M30
  • d2: 32 mm
  • e: 53,1 mm
  • m: 45 mm
  • r: 41 mm
  • s: 46 mm
  • 무게: 396 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
d1 [mm]:
M36
m [mm]:
54 mm
s [mm]:
55 mm
제품 번호:
23070.0036
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 열처리 스틸
  • d1: M36
  • d2: 38 mm
  • e: 63,5 mm
  • m: 54 mm
  • r: 50 mm
  • s: 55 mm
  • 무게: 684 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
m [mm]:
12 mm
s [mm]:
13 mm
제품 번호:
23070.0108 2)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • m: 12 mm
  • r: 11 mm
  • s: 13 mm
  • 무게: 8,4 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
m [mm]:
15 mm
s [mm]:
17 mm
제품 번호:
23070.0110 2)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • d2: 11,5 mm
  • e: 18,5 mm
  • m: 15 mm
  • r: 15 mm
  • s: 17 mm
  • 무게: 20 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
m [mm]:
18 mm
s [mm]:
19 mm
제품 번호:
23070.0112 2)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • d2: 14 mm
  • e: 20,8 mm
  • m: 18 mm
  • r: 17 mm
  • s: 19 mm
  • 무게: 29 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
m [mm]:
24 mm
s [mm]:
24 mm
제품 번호:
23070.0116 2)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • d2: 18 mm
  • e: 27,7 mm
  • m: 24 mm
  • r: 22 mm
  • s: 24 mm
  • 무게: 55 g
show article view
클램프 너트
버전:
구면형 베어링 표면, B형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
제품 번호:
23070.0120 2)
CAD
문서
클램프 너트
  • 구면형 베어링 표면, B형, 스테인리스 스틸
  • d1: M20
  • d2: 22 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • r: 27 mm
  • s: 30 mm
  • 무게: 110 g
show article view
클램프 너트

재질

  • 열처리 스틸, 열처리, 재질 10, 인산염 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

시작 토크는 부록 - 기술 자료 - 참조

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23070. 클램프 너트 – DIN 6330 (높이 1.5 d)
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.