구면 와셔 / 원추형 씨트 DIN 6319와 유사, 스텐레스 스틸

EH 23050.

구면 와셔 / 원추형 씨트는 평행하지 않은 표면을 보정하기 위해 나사 연결에서 와셔로 사용된다.

귀하의 선택에 따라 60 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 H13 [mm]
스터드용 d6 [mm]
스크류용 d6 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23050.0306
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 4,0 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 6 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 6 Nm
  • 무게: 1 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
6,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23050.0606
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 6,4 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 0,7 mm
  • h2: 2,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 4,0 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 5,2 mm
  • r1: 9 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 6 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 6 Nm
  • 무게: 1 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
8 mm
스크류용 d6 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
12 kN
제품 번호:
23050.0308
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 5,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • 스터드용 d6: 8 mm
  • 스크류용 d6: M8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 12 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 16 Nm
  • 무게: 2,8 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
스터드용 d6 [mm]:
8 mm
스크류용 d6 [mm]:
M8
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
12 kN
제품 번호:
23050.0608
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 5,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 6,8 mm
  • r1: 12 mm
  • 스터드용 d6: 8 mm
  • 스크류용 d6: M8
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 12 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 16 Nm
  • 무게: 2,8 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
스터드용 d6 [mm]:
10 mm
스크류용 d6 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
16 kN
제품 번호:
23050.0310
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 6,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • 스터드용 d6: 10 mm
  • 스크류용 d6: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 32 Nm
  • 무게: 5 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
스터드용 d6 [mm]:
10 mm
스크류용 d6 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
16 kN
제품 번호:
23050.0610
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 6,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 7,1 mm
  • r1: 15 mm
  • 스터드용 d6: 10 mm
  • 스크류용 d6: M10
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 32 Nm
  • 무게: 5 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
13 mm
스터드용 d6 [mm]:
12 mm
스크류용 d6 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
24 kN
제품 번호:
23050.0312
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 7,9 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • 스터드용 d6: 12 mm
  • 스크류용 d6: M12
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 24 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 56 Nm
  • 무게: 7,7 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
13 mm
스터드용 d6 [mm]:
12 mm
스크류용 d6 [mm]:
M12
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
24 kN
제품 번호:
23050.0612
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 7,9 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 8,9 mm
  • r1: 17 mm
  • 스터드용 d6: 12 mm
  • 스크류용 d6: M12
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 24 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 56 Nm
  • 무게: 7,7 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
17 mm
스터드용 d6 [mm]:
16 mm
스크류용 d6 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
45 kN
제품 번호:
23050.0316
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~  9,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • 스터드용 d6: 16 mm
  • 스크류용 d6: M16
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 45 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 135 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
17 mm
스터드용 d6 [mm]:
16 mm
스크류용 d6 [mm]:
M16
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
45 kN
제품 번호:
23050.0616
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~  9,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 10,1 mm
  • r1: 22 mm
  • 스터드용 d6: 16 mm
  • 스크류용 d6: M16
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 45 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 135 Nm
  • 무게: 13 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
21 mm
스터드용 d6 [mm]:
20 mm
스크류용 d6 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
71 kN
제품 번호:
23050.0320
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 11,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • 스터드용 d6: 20 mm
  • 스크류용 d6: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 71 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 280 Nm
  • 무게: 23 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
21 mm
스터드용 d6 [mm]:
20 mm
스크류용 d6 [mm]:
M20
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
71 kN
제품 번호:
23050.0620
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 21 mm
  • d3: 36 mm
  • h1: 2 mm
  • h2: 6,3 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 11,6 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 12,1 mm
  • r1: 27 mm
  • 스터드용 d6: 20 mm
  • 스크류용 d6: M20
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 71 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 280 Nm
  • 무게: 23 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
25 mm
스터드용 d6 [mm]:
24 mm
스크류용 d6 [mm]:
M24
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
105 kN
제품 번호:
23050.0324
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 14,9 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • 스터드용 d6: 24 mm
  • 스크류용 d6: M24
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 105 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 455 Nm
  • 무게: 46 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
25 mm
스터드용 d6 [mm]:
24 mm
스크류용 d6 [mm]:
M24
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
105 kN
제품 번호:
23050.0624
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 25 mm
  • d3: 44 mm
  • h1: 2,4 mm
  • h2: 8,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 14,9 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 15,4 mm
  • r1: 32 mm
  • 스터드용 d6: 24 mm
  • 스크류용 d6: M24
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 105 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 455 Nm
  • 무게: 46 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
31 mm
스터드용 d6 [mm]:
30 mm
스크류용 d6 [mm]:
M30
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
191 kN
제품 번호:
23050.0330
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 18,8 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • 스터드용 d6: 30 mm
  • 스크류용 d6: M30
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 191 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 1050 Nm
  • 무게: 104 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
31 mm
스터드용 d6 [mm]:
30 mm
스크류용 d6 [mm]:
M30
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
191 kN
제품 번호:
23050.0630
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 31 mm
  • d3: 56 mm
  • h1: 3,6 mm
  • h2: 11,2 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 18,8 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 G 형: ~ 18,8 mm
  • r1: 41 mm
  • 스터드용 d6: 30 mm
  • 스크류용 d6: M30
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 191 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 1050 Nm
  • 무게: 104 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
37 mm
스터드용 d6 [mm]:
36 mm
스크류용 d6 [mm]:
M36
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23050.0336
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • 스터드용 d6: 36 mm
  • 스크류용 d6: M36
  • 무게: 193 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
37 mm
스터드용 d6 [mm]:
36 mm
스크류용 d6 [mm]:
M36
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23050.0636
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 23,4 mm
  • r1: 50 mm
  • 스터드용 d6: 36 mm
  • 스크류용 d6: M36
  • 무게: 193 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
43 mm
스터드용 d6 [mm]:
42 mm
스크류용 d6 [mm]:
M42
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23050.0342
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • 스터드용 d6: 42 mm
  • 스크류용 d6: M42
  • 무게: 313 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
43 mm
스터드용 d6 [mm]:
42 mm
스크류용 d6 [mm]:
M42
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23050.0642
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 43 mm
  • d3: 78 mm
  • h1: 6,5 mm
  • h2: 17 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 28,3 mm
  • r1: 58 mm
  • 스터드용 d6: 42 mm
  • 스크류용 d6: M42
  • 무게: 313 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
50 mm
스터드용 d6 [mm]:
48 mm
스크류용 d6 [mm]:
M48
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23050.0348
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • 스터드용 d6: 48 mm
  • 스크류용 d6: M48
  • 무게: 545 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
50 mm
스터드용 d6 [mm]:
48 mm
스크류용 d6 [mm]:
M48
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
-
제품 번호:
23050.0648
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 구면 와셔 스텐레스 스틸, C 형 – 그림 1, 스텐레스 스틸 A4
  • d1 H13: 50 mm
  • d3: 92 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 21 mm
  • h4 원추형씨트 있는 형 D 형: ~ 35 mm
  • r1: 67 mm
  • 스터드용 d6: 48 mm
  • 스크류용 d6: M48
  • 무게: 545 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 H13 [mm]:
-
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23050.0406
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형 – 그림 2, 스텐레스 스틸 1.4305
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 6 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 6 Nm
  • 무게: 1,3 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트
버전:
원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형
재질:
스텐레스 스틸 A4
d1 H13 [mm]:
-
스터드용 d6 [mm]:
6 mm
스크류용 d6 [mm]:
M6
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
6 kN
제품 번호:
23050.0666
CAD
문서
구면 와셔 / 원추형 씨트
  • 원추형 씨트 스텐레스 스틸, D 형 – 그림 2, 스텐레스 스틸 A4
  • d2 H13: 7,1 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 11 mm
  • h3: 2,8 mm
  • 스터드용 d6: 6 mm
  • 스크류용 d6: M6
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 6 kN
  • 나사 연결 토크1) 최대: 6 Nm
  • 무게: 1,3 g
show article view
구면 와셔 / 원추형 씨트

재질

구면 와셔

  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 스텐레스 스틸 A4

원추형 씨트

  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 스텐레스 스틸 A4

특징

도면에 따른 마킹(널링)이 있는 스테인리스 스틸 A4 유형.

조립

D형 원추형 씨트는 평면, 좁은 홀 부위에만 사용.

큰 홀에는 G형만 사용할 것!

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 23050. 구면 와셔 / 원추형 씨트 – DIN 6319와 유사, 스텐레스 스틸
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.