귀하의 선택에 따라 216 건이 조회되었습니다.
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 16 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 40 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 20 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 38 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 25 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 38 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 32 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 40 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 40 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 41 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 50 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 45 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 81 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 80 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 86 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 81 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 84 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M8
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 6 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 95 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 20 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 무게: 128 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 25 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 무게: 130 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 32 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 무게: 134 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 40 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 무게: 94 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 50 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 무게: 100 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
- d1: 18 mm
- d2: M10
- l1: 63 mm
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- h1: 31 mm
- h2: 6,5 mm
- h3: 3 mm
- h4: 45 mm
- l2: 62 mm
- l3: 2 mm
- 무게: 148 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 은색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 16 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 40 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 은색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 20 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 38 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 은색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 25 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 38 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 은색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 32 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 40 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 은색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 40 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 41 g
show article view
- 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 은색
- d1: 14 mm
- d2: M6
- l1: 50 mm
- d3: 10 mm
- d4: 4 mm
- h1: 24,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 3 mm
- h4: 35 mm
- l2: 45 mm
- l3: 1 mm
- 무게: 45 g
show article view
재질
레버
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 은색, RAL 9006과 유사, 무광 처리
- 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리
내부 부품
나사
참조
스크류 부분을 교체 가능.
참조
볼 헤드가 있는 버전(그림3)은 스러스트 패드, 플라스틱 (EH22570) 과 결합 가능하다.
작동
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.
데이터시트 EH 24410. 조절 클램핑 레버 – 클램핑 나사