24410.0351 - 조절 클램핑 레버
클램핑 나사

조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

이 폼목은 24410.0351 - 조절 클램핑 레버 클램핑 나사 / 플라스틱 스러스트 핀 (d1: 18 mm, d2: M8, l1: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 클램핑 나사 (EH 24410.)

버전
그림
색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
플라스틱 스러스트 핀
그림:
1
색상:
주황색
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
제품 번호:
24410.0351
문서
조절 클램핑 레버
  • 플라스틱 스러스트 핀 – 그림 1, 주황색
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • 무게: 80 g
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅, RAL 2004와 유사한 주황색, 무광

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

나사

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,

참조

스크류 부분을 교체 가능.

참조

볼 헤드가 있는 버전(그림3)은 스러스트 패드, 플라스틱 (EH22570) 과 결합 가능하다.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24410.0351
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.