조절 가능한 클램핑 레버는 조절 가능한 그립을 가지고 있는 클램핑 레버임. 조절 가능한 클램핑 레버는 일반적으로 클램핑 레버 혹은 텐셔닝 레버로 불림. 이 제품들은 다양한 산업에 적용 가능함. 예 : 위치 선정, 인장력 제공 혹은 파트의 클램핑
다양한 종류, 다양한 종류의 모델을 상시 재고 보유중임.
HALDER에서는 특수한 경우 적합한 축베어링 모델을 제공할 수 있음. 축베어링 클램핑 레버가 제공하는 이점은 다음과 같음 :
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels