패드 일부부품 DIN 6321 (구모델)

EH 22630.

플레이트 등 제품의 발 또는 가공물의 방향, 위치 잡는 용도로 사용.

왜곡 없는 베어링 표면.

귀하의 선택에 따라 24 건이 조회되었습니다.

버전
d1 [mm]
h h9 [mm]
d2 n6 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0001
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 6 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,8 g
show article view
패드
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0002
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 10 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 6,2 g
show article view
패드
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0003
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 16 mm
  • h h9: 5 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • 무게: 11 g
show article view
패드
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
16 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0004
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 16 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l: 10 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • 무게: 24 g
show article view
패드
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0005
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 25 mm
  • h h9: 8 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 41 g
show article view
패드
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
20 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0006
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 25 mm
  • h h9: 20 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 88 g
show article view
패드
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
13 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22630.0007
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 40 mm
  • h h9: 13 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 20 mm
  • 무게: 171 g
show article view
패드
버전:
DIN 6321 구모델
d1 [mm]:
40 mm
h h9 [mm]:
32 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22630.0008
CAD
문서
패드
  • DIN 6321 구모델
  • d1: 40 mm
  • h h9: 32 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 20 mm
  • 무게: 358 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
2,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0110
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 6 mm
  • h h9: 2,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 6,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,2 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
6 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0112
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 6 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l: 8,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,9 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
4 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22630.0116
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 8 mm
  • h h9: 4 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 5 mm
  • 무게: 3,1 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
8 mm
h h9 [mm]:
7 mm
d2 n6 [mm]:
5 mm
제품 번호:
22630.0118
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 8 mm
  • h h9: 7 mm
  • d2 n6: 5 mm
  • l: 8 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 5 mm
  • 무게: 4,2 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
10 mm
h h9 [mm]:
4,5 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0120
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 10 mm
  • h h9: 4,5 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 8,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 4,4 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0124
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 12 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 7,6 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0126
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 12 mm
  • h h9: 10 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 11 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22630.0130
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 20 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 10 mm
  • 무게: 21 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
20 mm
h h9 [mm]:
12 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22630.0132
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 20 mm
  • h h9: 12 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • l: 12 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 10 mm
  • 무게: 36 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
25 mm
h h9 [mm]:
30 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0135
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 25 mm
  • h h9: 30 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l: 14 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 124 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
25 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
제품 번호:
22630.0137
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 30 mm
  • h h9: 25 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 16 mm
  • 무게: 164 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
40 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
제품 번호:
22630.0140
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 30 mm
  • h h9: 40 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 16 mm
  • 무게: 248 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
50 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
제품 번호:
22630.0144
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 30 mm
  • h h9: 50 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 16 mm
  • 무게: 305 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
65 mm
d2 n6 [mm]:
16 mm
제품 번호:
22630.0148
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 30 mm
  • h h9: 65 mm
  • d2 n6: 16 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 16 mm
  • 무게: 385 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
80 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22630.0152
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 30 mm
  • h h9: 80 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 20 mm
  • 무게: 485 g
show article view
패드
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
30 mm
h h9 [mm]:
100 mm
d2 n6 [mm]:
20 mm
제품 번호:
22630.0156
CAD
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 30 mm
  • h h9: 100 mm
  • d2 n6: 20 mm
  • l: 20 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 20 mm
  • 무게: 594 g
show article view
패드

재질

  • 공구강, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22630. 패드 – 일부부품 DIN 6321 (구모델)
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.