패드 DIN 6321

EH 22630.

Seating pins according to DIN 6321 (form A) can be used as supports for workpieces but also as stops and feet.

The supporting surface of the seating pin has no centre.

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

버전
d1 g6 [mm]
l1 h9 [mm]
d2 n6 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
d1 g6 [mm]:
6 mm
l1 h9 [mm]:
5 mm
d2 n6 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22630.0011
CAD
문서
패드
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
  • d1 g6: 6 mm
  • l1 h9: 5 mm
  • d2 n6: 4 mm
  • l2: 6 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 4 mm
  • 무게: 1,8 g
show article view
패드
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
d1 g6 [mm]:
10 mm
l1 h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0012
CAD
문서
패드
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
  • d1 g6: 10 mm
  • l1 h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l2: 9 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 5,7 g
show article view
패드
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
d1 g6 [mm]:
16 mm
l1 h9 [mm]:
8 mm
d2 n6 [mm]:
8 mm
제품 번호:
22630.0013
CAD
문서
패드
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
  • d1 g6: 16 mm
  • l1 h9: 8 mm
  • d2 n6: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 8 mm
  • 무게: 17 g
show article view
패드
버전:
착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
d1 g6 [mm]:
25 mm
l1 h9 [mm]:
10 mm
d2 n6 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22630.0014
CAD
문서
패드
  • 착좌 핀, DIN 6321 A 형, 공차 l1 = h9
  • d1 g6: 25 mm
  • l1 h9: 10 mm
  • d2 n6: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 12 mm
  • 무게: 53 g
show article view
패드

재질

  • 공구강, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22630. 패드 – DIN 6321
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.