플레이트 등 제품의 발 또는 가공물의 방향, 위치 잡는 용도로 사용.
왜곡 없는 베어링 표면.
이 폼목은 22630.0120 - 패드 일부부품 DIN 6321 (구모델) / 중간 치수 (d1: 10 mm, h h9: 4,5 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 일부부품 DIN 6321 (구모델) (EH 22630.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers