22630.0124 - 패드
일부부품 DIN 6321 (구모델)

플레이트 등 제품의 발 또는 가공물의 방향, 위치 잡는 용도로 사용.

왜곡 없는 베어링 표면.

이 폼목은 22630.0124 - 패드 일부부품 DIN 6321 (구모델) / 중간 치수 (d1: 12 mm, h h9: 6 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 패드 일부부품 DIN 6321 (구모델) (EH 22630.)

버전
d1 [mm]
h - h9 [mm]
d2 n6 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
중간 치수
d1 [mm]:
12 mm
h h9 [mm]:
6 mm
d2 n6 [mm]:
6 mm
제품 번호:
22630.0124
문서
패드
  • 중간 치수
  • d1: 12 mm
  • h h9: 6 mm
  • d2 n6: 6 mm
  • l: 10 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 6 mm
  • 무게: 7,6 g
패드

재질

  • 공구강, 경화처리, 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22630.0124