스프링 플런저 내부 육각렌치형

EH 22060.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

귀하의 선택에 따라 62 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) F1 ~ [N]
스프링력1) F2 ~ [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
제품 번호:
22060.0608
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 8 N
  • 스프링력1) F2: ~ 38 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 5,1 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
제품 번호:
22060.0610
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 38 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 8,5 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 54 N
제품 번호:
22060.0612
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 10 N
  • 스프링력1) F2: ~ 54 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 100 N
제품 번호:
22060.0616
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 38 N
  • 스프링력1) F2: ~ 100 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 31 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 58 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 140 N
제품 번호:
22060.0620
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 58 N
  • 스프링력1) F2: ~ 140 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 77 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
일반
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 80 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 180 N
제품 번호:
22060.0624
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 플라스틱 핀, 일반 하중 스프링
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 80 N
  • 스프링력1) F2: ~ 180 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 143 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 44 N
제품 번호:
22060.0705
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M5
  • d2: 2,4 mm
  • l: 18 mm
  • n: 1,2 mm
  • t: 0,8 mm
  • WS: 1,5 mm
  • 스트로크 s: 2,3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 15 N
  • 스프링력1) F2: ~ 44 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 1,9 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
20 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 48 N
제품 번호:
22060.0706
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M6
  • d2: 2,7 mm
  • l: 20 mm
  • n: 1,3 mm
  • t: 0,9 mm
  • WS: 2 mm
  • 스트로크 s: 2,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 20 N
  • 스프링력1) F2: ~ 48 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 3,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
제품 번호:
22060.0708
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 2,5 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 26 N
  • 스프링력1) F2: ~ 70 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 6,6 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
22 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 70 N
제품 번호:
22060.0710
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M10
  • d2: 4 mm
  • l: 22 mm
  • n: 1,5 mm
  • t: 1,4 mm
  • WS: 3 mm
  • 스트로크 s: 3 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 26 N
  • 스프링력1) F2: ~ 70 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 11 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
28 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 51 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 122 N
제품 번호:
22060.0712
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l: 28 mm
  • n: 2,7 mm
  • t: 2 mm
  • WS: 4 mm
  • 스트로크 s: 4 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 51 N
  • 스프링력1) F2: ~ 122 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 20 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
32 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 72 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 164 N
제품 번호:
22060.0716
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M16
  • d2: 7,5 mm
  • l: 32 mm
  • n: 3,2 mm
  • t: 2,5 mm
  • WS: 5 mm
  • 스트로크 s: 5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 72 N
  • 스프링력1) F2: ~ 164 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 43 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
40 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 88 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 206 N
제품 번호:
22060.0720
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M20
  • d2: 10 mm
  • l: 40 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • WS: 6 mm
  • 스트로크 s: 7 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 88 N
  • 스프링력1) F2: ~ 206 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 75 g
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
52 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 94 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 250 N
제품 번호:
22060.0724
문서
스프링 플런저
  • 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중
  • d1: M24
  • d2: 12 mm
  • l: 52 mm
  • n: 3,7 mm
  • t: 3 mm
  • WS: 8 mm
  • 스트로크 s: 10 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 94 N
  • 스프링력1) F2: ~ 250 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 무게: 146 g
show article view
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
  • 스테인리스 스틸 1.4305, 질화 처리

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

제품
제품 번호
가능
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M3 mm
제품 번호:
22060.0903
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M3
  • b: 50 mm
  • d: 2,35 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 17 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M4 mm
제품 번호:
22060.0904
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 3 mm
  • l: 55 mm
  • 무게: 18 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M5 mm
제품 번호:
22060.0905
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 4 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 21 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M6 mm
제품 번호:
22060.0906
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M6
  • b: 60 mm
  • d: 4,7 mm
  • l: 60 mm
  • 무게: 30 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M8 mm
제품 번호:
22060.0908
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 6,45 mm
  • l: 70 mm
  • 무게: 39 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M10 mm
제품 번호:
22060.0910
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 66 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M12 mm
제품 번호:
22060.0912
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,8 mm
  • l: 80 mm
  • 무게: 72 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M16 mm
제품 번호:
22060.0916
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M16
  • b: 100 mm
  • d: 13,5 mm
  • l: 105 mm
  • 무게: 144 g
제품:
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
d1: M20 mm
제품 번호:
22060.0920
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M20
  • b: 100 mm
  • d: 17 mm
  • l: 115 mm
  • 무게: 162 g
제품:
치수별 마운팅 툴
d1: M24 mm
제품 번호:
22070.0838
슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • 슬롯 마운팅용 툴 조립 (핀 측면)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • 무게: 258 g

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력: 두줄 표시

조립

스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.

전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22060. 스프링 플런저 – 내부 육각렌치형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요