스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
이 폼목은 22060.0705 - 스프링 플런저 내부 육각렌치형 / 스테인레스 스틸, 열가소성 핀, 무거운 스프링 하중 (d1: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 내부 육각렌치형 (EH 22060.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
스프링 플런저는 일자홈 드라이버나 육각렌치로 고정.
전면설치가 가능한 플런저는 특수 조립 도구가 필요함.