22080.0128 - 스프링 플런저
민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입

위치를 잡아주거나 고정 또는 조립 보조 도구로 사용 가능하며, 압력을 가하거나 들어올리는 용도 또는 배출, 충격 감소용 부품으로 사용.

이 폼목은 22080.0128 - 스프링 플런저 민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입 / 스텐레스 스틸 몸체, 열가소성 수지 핀 (d1 +0,1 +0,04: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입 (EH 22080.)

재질
나사 고정식 패드
스프링력
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
나사 고정식 패드:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
스프링력:
일반
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
제품 번호:
22080.0128
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸 몸체, 열가소성 수지 핀
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • 스트로크 s: 6,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 9 N
  • 스프링력1) F2: ~ 20,1 N
  • 사용 온도 범위 최대: 50 °C
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 위치 홀 H7: 8 mm
  • 무게: 2,3 g
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4303

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

조립

H7의 허용 오차는 d1의 로케이팅 홀을 위해 권장 되어진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22080.0128
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers