위치를 잡아주거나 고정 또는 조립 보조 도구로 사용 가능하며, 압력을 가하거나 들어올리는 용도 또는 배출, 충격 감소용 부품으로 사용.
이 폼목은 22080.0110 - 스프링 플런저 민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입 / 스텐레스 스틸 몸체와 핀 (d1 +0,1 +0,04: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 민자 형 / 칼라 있음 / 핀타입 (EH 22080.)
나사 고정식 패드
몸체
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
H7의 허용 오차는 d1의 로케이팅 홀을 위해 권장 되어진다.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers