스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능
공의 움직임은 상대편의 마모를 최소화하며, 이는 또한 마찰 부분에 따라 효과적 잠금 동작을 가져옵니다.
이동식 세라믹 볼의 또 다른 장점은 전기 절연성입니다.
세라믹 볼의 특성:
A4 스테인리스 스틸 버전은 강한 내식성을 가짐.
이 폼목은 22051.0505 - 스프링 플런저 이동식 세라믹 볼과 슬롯 포함, 스테인리스 스틸 A4 / 일반 하중 (d1: M5) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 이동식 세라믹 볼과 슬롯 포함, 스테인리스 스틸 A4 (EH 22051.)
몸체
베어링
볼
스프링
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers