T 형태의 손잡이 부분은 가공물이나 중량물을 손으로 쉽게 옮길 수 있게 해준다. (예 : 일부 가공이 끝난 소재, 워크홀딩 시스템, 스피커 따위의 짐)
Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.
부식 방지와 외부 환경에 강함, 외부에서 사용 가능.
견고함, 경화처리, 경화코팅, 핀, 높은 중량물에 대한 수용 능력, 벗겨짐 방지
이 폼목은 22351.0005 - 리프팅 핀 독립-체결, 손잡이 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 35 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 리프팅 핀 독립-체결, 손잡이 (EH 22351.)
핀 부분
손잡이
누름 단추
스프링
간단한 H11 홈만 있으면 충분함.
Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers