리프팅 핀 독립-체결, 손잡이

EH 22351.

T 형태의 손잡이 부분은 가공물이나 중량물을 손으로 쉽게 옮길 수 있게 해준다. (예 : 일부 가공이 끝난 소재, 워크홀딩 시스템, 스피커 따위의 짐)

부식 방지와 외부 환경에 강함, 외부에서 사용 가능.

견고함, 경화처리, 경화코팅, 핀, 높은 중량물에 대한 수용 능력, 벗겨짐 방지

귀하의 선택에 따라 4 건이 조회되었습니다.

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
수행력 F1 [N]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
수행력 F1 [N]:
500 N
제품 번호:
22351.0005
CAD
문서
리프팅 핀
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 최소: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • 수행력 F1: 500 N
  • 위치 홀 H11: 8 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 136 g
show article view
리프팅 핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
수행력 F1 [N]:
500 N
제품 번호:
22351.0010
CAD
문서
리프팅 핀
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 최소: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • 수행력 F1: 500 N
  • 위치 홀 H11: 8,3 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 142 g
show article view
리프팅 핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
수행력 F1 [N]:
500 N
제품 번호:
22351.0015
CAD
문서
리프팅 핀
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 최소: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • 수행력 F1: 500 N
  • 위치 홀 H11: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 154 g
show article view
리프팅 핀
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
수행력 F1 [N]:
500 N
제품 번호:
22351.0020
CAD
문서
리프팅 핀
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 최소: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • 수행력 F1: 500 N
  • 위치 홀 H11: 12 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 177 g
show article view
리프팅 핀

재질

핀 부분

  • 스테인레스 스틸 1.4542, 침탄-경화처리

손잡이

  • 알루미늄, 파란색 산화피막처리

누름 단추

  • 알루미늄, 파란색 산화피막처리

스프링

  • 스텐인레스 스틸

조립

간단한 H11 홈만 있으면 충분함.

설치:

  1. 버튼을 길게 누른다.
  2. 리프팅 핀을 삽입한다
  3. 버튼을 놓는다(버튼은 반드시 원래 위치로 돌아옴)

해제

  1. 버튼을 길게 누른다.
  2. 리프팅 핀을 뺀다.
  3. 버튼을 놓는다.

작동

Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
핸들이 있는 수동 리프팅핀에 대한 사용 설명서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
FAQ - 리프팅 핀
카테고리:
자주 묻는 질문
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22351. 리프팅 핀 – 독립-체결, 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
리프팅 핀
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Lifting Devices
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

액세서리

액세서리로 제품과 매칭되는 위치 부싱을 제공할 수 있다. 사이즈 d1 = 8, 10, 12

추가 제품

RoHS 준수하지 않음

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수하지 않음

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.

 

리프팅 핀과 나사산 리프팅 핀의 차이는 무엇인가요?

기존 나사산이 있는 구성요소는 나사산 리프팅 핀을 사용하여 이동하거나 들어올릴 수 있습니다. 리프팅 핀은 언더컷이 있는 기존 구멍에 매우 빠르게 장착할 수 있습니다. 언더컷이 불가능한 경우. 벽이 얇은 부품이나 부드러운 지지 재료의 경우 관련 위치 부싱을 사용할 수 있습니다.

리프팅 핀을 장착할 떄 고려해야 할 사항은 무엇인가요?

위치 결정 구멍의 공차는 H11이면 충분합니다. 리프팅 핀은 항상 구멍에 완전히 삽입되어야 합니다. CE 마크가 있는 TÜV 인증 하중 리프팅 장치이므로 사용 설명서를 준수해야 합니다.

리프팅 핀에 얼마나 많은 축방향 하중이 가해질 수 있습니까?

최대 부하 용량은 사용된 변형에 따라 다릅니다. 값의 범위는 1.5kN(직경 8) ~ 10kN(직경 20)이며 5중 안전도를 갖습니다. 대각선 당기기 또는 90° 당기기 방향에는 더 낮은 값이 적용됩니다. 제품 데이터 표를 참조하세요.

스페셜 규격의 리프팅 핀은 몇 개 이상부터 구매 가능한가요?

10개 이상 주문 시 제품 디자인 고안 및 견적이 가능합니다. 필요한 경우 언제든지 한국 지사에 문의 사항을 보내주십시오.

리프팅 핀 및 나사형 리프팅 핀에 대한 TÜV 인증서와 CE 마크의 차이점은 무엇입니까?

나사형 리프팅 핀과 리프팅 핀은 하중 리프팅 장치이므로 기계류 지침 2006/42/EC의 범위에 속해 CE 마크가 필수입니다. CE 마크에는 무엇보다도 리프팅 핀 및/또는 나사식 리프팅 핀의 최대 부하 용량이 지정되어 있다는 내용이 포함됩니다. 이 정보는 내부 계산 및 테스트를 통해 결정됩니다. 리프팅 핀 또는 나사식 리프팅 핀은 해당 값이 TÜV에서 테스트되고 승인된 경우에만 TÜV 승인을 받습니다. 특수 설계는 CE 마크가 없는 특수 핀으로만 제조되므로 일반적으로 테스트 및 계산이 수행되지 않아 하중 용량 표시가 없습니다. 필요한 경우 리프팅 핀 또는 나사식 리프팅 핀이 표준 리프팅 핀과 유사하고 해당 하중 데이터를 참조로 사용할 수 있는 경우 CE 마크가 발행될 수 있습니다. TÜV 인증서는 크기별로 TÜV에서 특별히 주문해야 하며 추가 비용이 발생합니다. 필요한 경우 문의사항을 보내주세요.

각 리프팅 핀에서 생산에 대한 세부 사항도 확인 가능한가요?

네, 연간 생산일 외에 해당 일련번호 S/N도 리프팅 핀에 표시되어 있습니다.

리프팅 핀은 어떤 재료로 만들어지나요?

적용 분야에 따라 열처리 강철, 강화, 인산망간 처리된 버전과 석출 경화된 스테인레스 스틸 1.4542 버전이 있습니다. 하중 값은 제품 데이터 표를 참조하세요.

리프팅 핀의 사용 기한은 얼마나 되나요?

이는 항상 적용 분야와 환경 영향에 따라 달라지므로 일반적인 방식으로 대답하는 것은 불가능합니다. 리프팅 핀이 손상된 경우. 금이 가거나 변형된 경우 즉시 사용을 중단해야 합니다. 이러한 시각적, 기능적 점검은 매번 사용하기 전에 실시해야 합니다. 또한 리프팅 핀은 자격을 갖춘 사람이 육안 및 기능 점검을 포함하여 1년에 한 번 안전 점검을 받아야 합니다.

리프팅 핀을 사람을 드는데 사용 가능한요?

리프팅 핀은 사람을 이송하는 데 사용하도록 승인되지 않았습니다. 리프팅 핀을 이러한 목적으로 사용해야 하는 경우 리프팅 핀은 해당 제품 제조업체로부터 개인용 호이스트로 특별히 승인되어야 합니다.