귀하의 선택에 따라 17 건이 조회되었습니다.
해당 리프팅 핀:
22350.0601 / .0701
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 일반 길이용: 10 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 27,5 mm
- l2: 20 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 90 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 1,5 kN
- 수행력 F2: 1,2 kN
- 수행력 F3: 0,5 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0601 / .0701
- 무게: 34 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0602 / .0702
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- 일반 길이용: 15 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 27,5 mm
- l2: 20 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 90 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 1,5 kN
- 수행력 F2: 1,2 kN
- 수행력 F3: 0,5 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0602 / .0702
- 무게: 34 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0604 / .0704
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 일반 길이용: 25 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 37,5 mm
- l2: 25 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 1,5 kN
- 수행력 F2: 1,2 kN
- 수행력 F3: 0,5 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0604 / .0704
- 무게: 47 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0606 / .0706
- d1 H11: 8 mm
- d2: M16
- 일반 길이용: 35 mm
- d3 -0,2: 24 mm
- d4 +0,3: 9,8 mm
- l1: 47,5 mm
- l2: 35 mm
- WS: 19 mm
- 조임 토크 최대: 75 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 1,5 kN
- 수행력 F2: 1,2 kN
- 수행력 F3: 0,5 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0606 / .0706
- 무게: 57 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0621 / .0721
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 일반 길이용: 15 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- WS: 24 mm
- 조임 토크 최대: 145 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 2,7 kN
- 수행력 F2: 2,4 kN
- 수행력 F3: 2,1 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0621 / .0721
- 무게: 71 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0623 / .0723
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- 일반 길이용: 25 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- WS: 24 mm
- 조임 토크 최대: 145 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 2,7 kN
- 수행력 F2: 2,4 kN
- 수행력 F3: 2,1 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0623 / .0723
- 무게: 74 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0625 / .0725
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 일반 길이용: 35 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 46 mm
- l2: 29 mm
- WS: 24 mm
- 조임 토크 최대: 130 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 2,7 kN
- 수행력 F2: 2,4 kN
- 수행력 F3: 2,1 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0625 / .0725
- 무게: 94 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0627 / .0727
- d1 H11: 10 mm
- d2: M20
- 일반 길이용: 50 mm
- d3 -0,2: 28 mm
- d4 +0,3: 12,2 mm
- l1: 65 mm
- l2: 49 mm
- WS: 24 mm
- 조임 토크 최대: 130 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 2,7 kN
- 수행력 F2: 2,4 kN
- 수행력 F3: 2,1 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0627 / .0727
- 무게: 117 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0631 / .0731
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 일반 길이용: 15 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 35,5 mm
- l2: 24 mm
- WS: 27 mm
- 조임 토크 최대: 220 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 3,5 kN
- 수행력 F2: 3,2 kN
- 수행력 F3: 2,8 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0631 / .0731
- 무게: 95 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0633 / .0733
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24 x 1,5 mm
- 일반 길이용: 25 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 36,5 mm
- l2: 24 mm
- WS: 27 mm
- 조임 토크 최대: 220 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 3,5 kN
- 수행력 F2: 3,2 kN
- 수행력 F3: 2,8 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0633 / .0733
- 무게: 103 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0635 / .0735
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 일반 길이용: 35 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 48,5 mm
- l2: 36 mm
- WS: 27 mm
- 조임 토크 최대: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 3,5 kN
- 수행력 F2: 3,2 kN
- 수행력 F3: 2,8 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0635 / .0735
- 무게: 120 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0637 / .0737
- d1 H11: 12 mm
- d2: M24
- 일반 길이용: 50 mm
- d3 -0,2: 32 mm
- d4 +0,3: 14,7 mm
- l1: 72,5 mm
- l2: 60 mm
- WS: 27 mm
- 조임 토크 최대: 200 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 3,5 kN
- 수행력 F2: 3,2 kN
- 수행력 F3: 2,8 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0637 / .0737
- 무게: 164 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0641 / .0741
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30 x 2 mm
- 일반 길이용: 25 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 44 mm
- l2: 29 mm
- WS: 30 mm
- 조임 토크 최대: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 4,8 kN
- 수행력 F2: 4,5 kN
- 수행력 F3: 4,1 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0641 / .0741
- 무게: 164 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0643 / .0743
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 일반 길이용: 50 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 66 mm
- l2: 44 mm
- WS: 30 mm
- 조임 토크 최대: 400 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 4,8 kN
- 수행력 F2: 4,5 kN
- 수행력 F3: 4,1 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0643 / .0743
- 무게: 238 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0645 / .0745
- d1 H11: 16 mm
- d2: M30
- 일반 길이용: 75 mm
- d3 -0,2: 39 mm
- d4 +0,3: 19,2 mm
- l1: 96 mm
- l2: 74 mm
- WS: 30 mm
- 조임 토크 최대: 400 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 4,8 kN
- 수행력 F2: 4,5 kN
- 수행력 F3: 4,1 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0645 / .0745
- 무게: 325 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0673 / .0773
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 일반 길이용: 50 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- l1: 70 mm
- l2: 55 mm
- WS: 36 mm
- 조임 토크 최대: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 10 kN
- 수행력 F2: 8,5 kN
- 수행력 F3: 6,5 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0673 / .0773
- 무게: 353 g
show article view
해당 리프팅 핀:
22350.0675 / .0775
- d1 H11: 20 mm
- d2: M36 x 2 mm
- 일반 길이용: 75 mm
- d3 -0,2: 43 mm
- d4 +0,3: 26 mm
- l1: 95 mm
- l2: 80 mm
- WS: 36 mm
- 조임 토크 최대: 440 Nm
- x: 1,5 mm
- 수행력 F1: 10 kN
- 수행력 F2: 8,5 kN
- 수행력 F3: 6,5 kN
- 해당 리프팅 핀: 22350.0675 / .0775
- 무게: 470 g
show article view
조립
안전한 공차 및 일관된 기능.
다른 재질에 대해 쉽게 적용 가능.
미관통 구멍에도 적용 가능.
얇은 벽체 등에 고정시 잠금너트로 조립해야 함.
데이터시트 EH 22350. 위치 부싱 – 리프팅 핀용