귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.
재질
나사 고정식 패드
- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
부쉬
- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
몸체
- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색처리와 연마처리
볼 손잡이
참조
부싱은 반드시 따로 주문해야 함.
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형
일반 직경: 10 mm
d1 +0,1: 7,1 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
- 일반 직경: 10 mm
- d1 +0,1: 7,1 mm
- d2: 19 mm
- d3 n6: 16 mm
- l1 최소: 11 mm
- l2: 8,5 mm
- 무게: 13 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형
일반 직경: 12 mm
d1 +0,1: 8,28 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
- 일반 직경: 12 mm
- d1 +0,1: 8,28 mm
- d2: 23 mm
- d3 n6: 20 mm
- l1 최소: 13 mm
- l2: 10 mm
- 무게: 25 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형
일반 직경: 16 mm
d1 +0,1: 11,52 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
- 일반 직경: 16 mm
- d1 +0,1: 11,52 mm
- d2: 28 mm
- d3 n6: 25 mm
- l1 최소: 17 mm
- l2: 14 mm
- 무게: 47 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형
일반 직경: 20 mm
d1 +0,1: 15,49 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
- 일반 직경: 20 mm
- d1 +0,1: 15,49 mm
- d2: 33 mm
- d3 n6: 30 mm
- l1 최소: 16 mm
- l2: 13 mm
- 무게: 60 g
제품:
정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형
일반 직경: 25 mm
d1 +0,1: 19,7 mm
- 정밀 인덱스 플런저용 소켓, 테이퍼형 – 그림 3
- 일반 직경: 25 mm
- d1 +0,1: 19,7 mm
- d2: 42 mm
- d3 n6: 38 mm
- l1 최소: 19 mm
- l2: 16 mm
- 무게: 114 g
조립
정밀한 셋팅을 하려면, 오일 등이 들어가지 않도록 조립 후 손잡이 볼과 인덱스 플런저를 접착시켜야 한다.
작동
잠금장치가 있는 인덱스 플런저를 사용할 때, 손잡이를 당겨서 90° 돌릴 수 있다.
데이터시트 EH 22130. 정밀 인덱스 플런저 – 테이퍼진 핀이 달린 타입
Assembly Instruction Precision Index Plunger (EH 22130.)
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.